(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガイドブロック(段付型)【2個入り】

ガイドブロック(段付型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,089円 ~ 21,880円  特別価格 
税込価格
11,098円 ~ 24,068円  特別価格 

段付きのガイドブロック。【特長】・20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    位置決めブロック
  • B(mm):
    20
  • E(mm):
    6.5
  • F(mm):
    11
  • 材質:
    S15C
  • 熱処理:
    焼入
  • 表面処理:
    黒染め
  • A寸公差:
    h6mm
  • B寸公差:
    h6mm

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

FGB2020のみ

 

 

FGB2020のみ

 

製品仕様

ガイドブロックの外観

ガイドブロックの外観

ガイドブロックの使用例

ガイドブロックの使用例

型番適合溝巾取付溝巾全長適合取付ボルト
(別売)
質量g
FGB1020102022M6×1020
FGB1220122022M6×1025
FGB1420142025M6×1528
FGB1620162025M6×1530
FGB1820182025M6×1530
FGB2020202025M6×1535
FGB2220222032M6×1550

型番リスト

型番
基準面からの高さ(mm)
A(mm)
D(mm)
G(mm)
適合ボルト
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10
22
2.5
M6x10(別売)
20

1パック

2個入り

17,433円

16,910

( 18,601円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
12
22
2.5
M6x10(別売)
25

1パック

2個入り

17,433円

16,910

( 18,601円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
14
25
3.5
M6x15(別売)
28

1パック

2個入り

17,431( 19,174円 )

3日目

10
16
25
3.5
M6x15(別売)
30

1パック

2個入り

17,431( 19,174円 )

5日目

10
18
25
3.5
M6x15(別売)
30

1パック

2個入り

17,431( 19,174円 )

3日目

10
20
25
3.5
M6x15(別売)
35

1パック

2個入り

10,089円

9,786

( 10,765円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
22
32
3.5
M6x15(別売)
50

1パック

2個入り

21,880円

21,223

( 23,345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

段付きのガイドブロック。
【特長】
・20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用いている。
・ガイドブロックのサイズを使いわける事によってどの機械にでも使用可能。
【用途】
・位置決めに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイドブロック(段付型)

ガイドブロック(段付型)

    ガイドブロック(オープン型)

    ガイドブロック(オープン型)

      ハイトブロック

      ハイトブロック

        ロケートプレート

        ロケートプレート

          ロケートピン(SK5)

          ロケートピン(SK5)

            Vブロック用ガイドブロック 11291-GB12/GB20

            Vブロック用ガイドブロック 11291-GB12/GB20

              アジャストミントストップ

              アジャストミントストップ

                ロケーティングピン(アジャスト丸ピン)

                ロケーティングピン(アジャスト丸ピン)

                  Qロック(サイド式)用ラフガイドピン

                  Qロック(サイド式)用ラフガイドピン

                    基準座(フランジ付エアー穴)

                    基準座(フランジ付エアー穴)

                      Qロック用ハイトシリンダー

                      Qロック用ハイトシリンダー

                        ガイドブロック(ストレート型)

                        ガイドブロック(ストレート型)

                          Q-ロック(ネジ式)ロケートブッシュ

                          Q-ロック(ネジ式)ロケートブッシュ

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 10,089円 3,965円 42,925円 10,362円 3,900円 2,510円 11,076円 13,709円 3,820円 6,034円 4,063円 3,860円 12,620円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 位置決めブロック 位置決めブロック - - 位置決めピン - - 位置決めピン 治具段取りシステム 位置決めブロック 治具段取りシステム 位置決めブロック 治具段取りシステム
                            B(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            E(mm) 6.5 - - - - - - - - - - - -
                            F(mm) 11 - - - - 7 - - - - - - -
                            材質 S15C S15C - - SK7 S45C S45C 本体:SNCM439 キャップ部:SCM440 - - SCM420 S45C SCM440

                            ガイドブロック(段付型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q はめあい公差はどのようになっていますか?
                            A
                            h6です。

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました