(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャストミントストップ

アジャストミントストップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,076円 ~ 21,222円
税込価格
12,184円 ~ 23,344円

【用途】ストッパー用、廻り止め用に使用できます。【特長】熱処理による強度が高い...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

AMS0420、0625、0825、0835

 

BT412-1890、BT516-1890

 

EN412-1900、1910、EN516-1900、1910

型番リスト

型番
種類
突き当てピン部径(mm)
突き当てピン部材質
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
質量(kg)
熱処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
位置決めピン
M12
焼入れ鋼
40
35
30
14.5
80
9
14
-
-
-
-
0.3
焼入HRC32±3

1個

11,076( 12,184円 )

19日目

位置決めピン
M12
焼入れ鋼
80
35
70
14.5
80
35
14
-
55
25
40
0.6
焼入HRC32±3

1個

12,892( 14,181円 )

19日目

位置決めピン
M12
焼入れ鋼
120
35
110
14.5
80
69
14
-
95
25
40
0.9
焼入HRC32±3

1個

15,055( 16,561円 )

19日目

位置決めピン
M16
焼入れ鋼
150
45
137
19
80
91
18
-
119
31
49
1.5
焼入HRC32±3

1個

21,222( 23,344円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
ストッパー用、廻り止め用に使用できます。
【特長】
熱処理による強度が高いS45C製で、耐食性を含んだ黒染め処理がされています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャストミントストップ

アジャストミントストップ

    ロケートピン(SK5)

    ロケートピン(SK5)

      ミニワ-クストッパ-

      ミニワ-クストッパ-

        ロケートシリンダー

        ロケートシリンダー

          偏芯ラフガイド

          偏芯ラフガイド

            基準座(丸座)

            基準座(丸座)

              Qロック用ハイトシリンダー

              Qロック用ハイトシリンダー

                ロケーティングピン B型(セルフカット品)

                ロケーティングピン B型(セルフカット品)

                  ロケーティングピン B型(仕上げ品)

                  ロケーティングピン B型(仕上げ品)

                    ロケートキー(BJ710)

                    ロケートキー(BJ710)

                      Qロック ラフガイドLプレート

                      Qロック ラフガイドLプレート

                        Qロック(サイド式)用ラフガイドLプレート

                        Qロック(サイド式)用ラフガイドLプレート

                          ストッパーブロック

                          ストッパーブロック

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ イマオコーポレーション ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 11,076円 3,900円 8,008円 8,726円 1,350円 4,602円 4,063円 3,440円 6,960円 4,101円 3,190円 3,190円 2,390円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~  
                            材質 S45C SK7 - SCM420 MCナイロン 硬度:R120 使用温度:-40℃~120℃ SCM420 SCM420 SK7 SK7 - SUS304 SUS304 -
                            表面処理 黒染め - - - - 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め - - - -

                            アジャストミントストップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました