(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,440円 ~ 11,167円  特別価格 
税込価格
3,784円 ~ 12,284円  特別価格 

【特長】・Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換...

詳細情報を確認する

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン 製品の基本仕様・特長01

・RoHS対応

機械の稼働率アップ!!

簡単&短時間&高精度な治具段取り替え作業の実現により、機械稼働率がアップ!!

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン 製品の基本仕様・特長05
Q- ロックエレメント無し(都度)
芯出し必要!!
熟練作業員による芯出し作業が治具交換のたびに必要
Q- ロックエレメント有り
精度確認不要!!
2面拘束で繰り返し位置決め精度3μ以内!!
つまり、一度治具の芯出しを行うことで2回目からは不要となります。

段取り時間を短縮!!

治具段取時間を50~70%短縮可能!!

縦型マシニングセンターの場合

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン 製品の基本仕様・特長01
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン 製品の基本仕様・特長02

横型マシニングセンターの場合

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン 製品の基本仕様・特長01_01
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン 横型マシニング・製品の基本仕様・特長03

外段取り化による作業性・稼働率アップ!!

大型マシニングセンターの外段取りで機械稼働時間UP!!

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン 製品の基本仕様・特長07

製品特長紹介動画

 

外形図

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン 使用例

 

選定サポート情報

適合QロックエレメントQL-RGP-M(MCナイロン製)QL-RGP-S(S45C製)
型番質量 g型番質量 g
QLT19,QLA19QL-RGP19M15QL-RGP19S105
QLT26,QLA26,QLH26QL-RGP26M18QL-RGP26S130
QLT32,QLA32,QLH32QL-RGP32M20QL-RGP32S145
QLT40,QLH40QL-RGP40M60QL-RGP40S400
QL(S・H)M03QL-RGP03M18QL-RGP03S125
QL(S・H)M07QL-RGP07M47QL-RGP07S325
QL(S・H)M10QL-RGP10M53QL-RGP10S365
QL(S・H)M16QL-RGP16M85QL-RGP16S590
QLHM25QL-RGP25M90QL-RGP25S620
QLTS26QL-RGPS26M20QL-RGPS26S134
QLTS40,QLH48QL-RGPS40M78QL-RGPS40S510
QLTSS26QL-RGPSS26M8QL-RGPSS26S40
QLTSS40QL-RGPSS40M12QL-RGPSS40S60

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
材質
質量(g)
適合Qロックエレメント
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
66
43.5
12
M8
18
15
10
-
MCナイロン
18
QL(S/H)M03

1個

7,499円

7,274

( 8,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
66
43.5
12
M8
18
15
10
-
S45C
125
QL(S/H)M03

1個

3,820円

3,705

( 4,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
86
50.5
18
M12
28
15
15
-
MCナイロン
47
QL(S/H)M07

1個

8,453円

8,199

( 9,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
86
50.5
18
M12
28
15
15
-
S45C
325
QL(S/H)M07

1個

3,940円

3,821

( 4,203円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
94
58.5
18
M12
28
25
15
-
MCナイロン
53
QL(S/H)M10

1個

8,453円

8,199

( 9,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
94
58.5
18
M12
28
25
15
-
S45C
365
QL(S/H)M10

1個

4,141円

4,016

( 4,418円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
107
64
22
M16
32
25
15
-
MCナイロン
85
QL(S/H)M16

1個

8,816円

8,551

( 9,406円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
107
64
22
M16
32
25
15
-
S45C
590
QL(S/H)M16

1個

4,316円

4,186

( 4,605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
58
35.5
12
M8
18
12
10
-
MCナイロン
15
QLT19

1個

7,499円

7,274

( 8,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
58
35.5
12
M8
18
12
10
-
S45C
105
QLT19

1個

3,440円

3,336

( 3,670円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
111
68
22
M16
32
25
15
-
MCナイロン
90
QLHM25

1個

11,167円

10,831

( 11,914円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
111
68
22
M16
32
25
15
-
S45C
620
QLHM25

1個

4,394円

4,262

( 4,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
67
44.5
12
M8
18
15
10
-
MCナイロン
18
QLT26

1個

7,499円

7,274

( 8,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
67
44.5
12
M8
18
15
10
-
S45C
130
QLT26

1個

3,690( 4,059円 )

5日目

20
75
52
12
M8
18
25
10
-
MCナイロン
20
QLT32

1個

7,499円

7,274

( 8,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
75
52
12
M8
18
25
10
-
S45C
145
QLT32

1個

3,820円

3,705

( 4,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
100
64.5
18
M12
28
25
15
-
MCナイロン
60
QLT40

1個

8,453円

8,199

( 9,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
100
64.5
18
M12
28
25
15
-
S45C
400
QLT40

1個

4,141円

4,016

( 4,418円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
62
40
15
M8
-
-
-
30
MCナイロン
8
QLTSS26

1個

6,034( 6,637円 )

3日目

12
62
40
15
M8
-
-
-
30
S45C
40
QLTSS26

1個

3,440( 3,784円 )

3日目

12
85
63
15
M8
-
-
-
53
MCナイロン
12
QLTSS40

1個

6,629( 7,292円 )

3日目

12
85
63
15
M8
-
-
-
53
S45C
60
QLTSS40

1個

4,063( 4,469円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります
・子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン

    Qロック(サイド式)用ラフガイドピン

    Qロック(サイド式)用ラフガイドピン

      偏芯ラフガイド

      偏芯ラフガイド

        ロケーティングピン(インチ仕上丸ピン) PIR0104

        ロケーティングピン(インチ仕上丸ピン) PIR0104

          Qロック ラフガイドLプレート

          Qロック ラフガイドLプレート

            Qロック(サイド式)用ラフガイドLプレート

            Qロック(サイド式)用ラフガイドLプレート

              ストレートピン(SUJ-2)

              ストレートピン(SUJ-2)

                ミニワ-クストッパ-

                ミニワ-クストッパ-

                  ロケーティングピン(ボールDLCダイヤ)

                  ロケーティングピン(ボールDLCダイヤ)

                    ロケーティングピン(ボールDLC)

                    ロケーティングピン(ボールDLC)

                      アジャストミントストップ

                      アジャストミントストップ

                        ロケーティングピン(アジャスト丸ピン)

                        ロケーティングピン(アジャスト丸ピン)

                          ロケーティングピンアジャストタイプ

                          ロケーティングピンアジャストタイプ

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 3,440円 3,820円 1,350円 2,590円 3,190円 3,190円 710円 8,008円 5,486円 5,120円 11,076円 13,709円 13,709円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 治具段取りシステム 治具段取りシステム 位置決めピン - 治具段取りシステム 治具段取りシステム 位置決めピン 位置決めピン 位置決めピン 位置決めピン - 位置決めピン 位置決めピン
                            段取りシステム種類 ピン・ブッシュ ピン・ブッシュ - - プレート プレート - - - - - - -

                            Q-ロックエレメント用ラフガイドピンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました