(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【特長】・油を抱き込んで洗い流す。逆さ使用も可能・中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力 / 中速乾
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    油汚れ落とし
  • 危険物容量(ml):
    672
  • 特長1:
    中速乾&液増量タイプ
  • 用途1:
    金属部品の脱脂洗浄剤です。溶解しにくかったブレーキオイル、グリースなどの油も容易に溶解します。
  • 危険物種別:
    第四類第一石油類
  • 内容量:
    1本(840ml)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

有機溶剤中毒予防規則非該当速乾性洗剤

  • 金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
  • 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
  • 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。
  • 使用温度範囲=常温
    ※注意・・・可燃性ですので通電中には使用しないでください。ゴム、プラスチック、塗装面には液を多量にかけ過ぎないでください。
  • 逆さ吹きOK
  • PRTR:非該当
  • 有機則:非該当
M-1 パーツ&ブレーキクリーナー  関連画像
M-1 パーツ&ブレーキクリーナー  関連画像2
  • ★マークについて
    ※洗浄力、乾燥性、樹脂への影響は、イチネンケミカルズ社溶剤系洗剤を比較したものです。
    ★の数量で能力の表現をしています。多いほど性能が良い。
  • ◆洗浄力は★の数で表現しており、多いほど洗浄能力が強い事を示します。
  • ◆乾燥性は★の数で表現しており、多いほど乾燥性が速い事を示します。
  • ◆樹脂影響は★の数で表現しており、多いほど樹脂に影響がないことを示します。
    ※ただし、樹脂の種類により影響が出るものもあります、目立たない部分にてテストしてご使用ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

258

1本(840ml)

30個

460( 506円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油を抱き込んで洗い流す。逆さ使用も可能
・中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です
・実質の内容液も588mLのものと比較して672mLと約15%増量しています
・グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます
・「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です
・ステンレスノズル採用で狭い箇所の作業も楽に行える
【用途】
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし
・機械設備及び部品の油汚れ落とし

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M-1 パーツ&ブレーキクリーナーの型番258のページです。
型番258に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

    モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

    モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

      テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

      テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

        ミスミ パーツクリーナー MPCL840

        ミスミ パーツクリーナー MPCL840

          ボール2石パーツクリーナー

          ボール2石パーツクリーナー

            パーツ&ブレーキクリーナー840

            パーツ&ブレーキクリーナー840

              チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

              チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

                メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                  エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

                  エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

                    840ml ブレーキ&パーツクリーナー

                    840ml ブレーキ&パーツクリーナー

                      マルチクリーナーN JIP268

                      マルチクリーナーN JIP268

                        ブレーキ&パーツクリーナーN-840

                        ブレーキ&パーツクリーナーN-840

                          強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX

                          強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コスモビューティ コスモビューティ ミスミ 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 コスモビューティ エーゼット エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 横浜油脂工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 460円 467円 540円 4,743円 594円 360円 1,288円 547円 997円 945円 1,430円 10,933円 610円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー
                            特性 強力 / 中速乾 - 速乾 強力 / 速乾 遅乾 速乾 - 速乾 速乾 強力 / 速乾 速乾 強力 / 中速乾 強力 / 中速乾
                            有機則 非該当 - - 非該当 非該当 非該当 - - - 非該当 非該当 非該当 非該当
                            PRTR 非該当 - - 非該当 非該当 非該当 - - - 非該当 非該当 非該当 非該当
                            消防法分類 該当 - - 該当 該当 該当 - - - 該当 該当 該当 該当

                            M-1 パーツ&ブレーキクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q M-1クリーナーと通常のパーツ&ブレーキクリーナーとの違いは何ですか?
                            A
                            M-1クリーナーの方が洗浄力が高くなっています。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました