(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏芯ラフガイド

偏芯ラフガイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,350円 ~ 1,650円  特別価格 
税込価格
1,485円 ~ 1,815円  特別価格 

【特長】・ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    位置決めピン
  • 突き当てピン部径(mm):
    20
  • 突き当てピン部材質:
    樹脂・その他
  • 材質:
    MCナイロン 硬度:R120 使用温度:-40℃~120℃

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
A(mm)
適合ボルト
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
SKS06025
8

1個

1,350円

1,309

( 1,440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
SKS06030
10

1個

1,380( 1,518円 )

5日目

35
SKS06035
15

1個

1,420( 1,562円 )

3日目

40
SKS06040
18

1個

1,500( 1,650円 )

3日目

45
SKS06045
19

1個

1,540( 1,694円 )

3日目

50
SKS06050
20

1個

1,650( 1,815円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。
・樹脂製のため大切なワークを傷つけません。
・ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

偏芯ラフガイド

偏芯ラフガイド

    アジャストミントストップ

    アジャストミントストップ

      ロケートピン(SK5)

      ロケートピン(SK5)

        ロケートキー(BJ710)

        ロケートキー(BJ710)

          ハイトシリンダー

          ハイトシリンダー

            基準座(丸座)

            基準座(丸座)

              Qロック(サイド式)用ラフガイドLプレート

              Qロック(サイド式)用ラフガイドLプレート

                Qロック ラフガイドLプレート

                Qロック ラフガイドLプレート

                  Qロック用ラフガイド

                  Qロック用ラフガイド

                    Q-ロックエレメント(サイド式)用ラフガイド

                    Q-ロックエレメント(サイド式)用ラフガイド

                      ロケーティングピン B型(仕上げ品)

                      ロケーティングピン B型(仕上げ品)

                        ロケーティングピン B型(セルフカット品)

                        ロケーティングピン B型(セルフカット品)

                          ロケーティングピン A型(セルフカット品)

                          ロケーティングピン A型(セルフカット品)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ イマオコーポレーション ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 1,350円 11,076円 3,900円 4,101円 2,360円 4,602円 3,190円 3,190円 5,851円 8,726円 6,960円 3,440円 2,180円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            種類 位置決めピン - 位置決めピン - - - 治具段取りシステム 治具段取りシステム 治具段取りシステム 治具段取りシステム - 位置決めピン 位置決めピン
                            突き当てピン部径(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            突き当てピン部材質 樹脂・その他 - 焼入れ鋼 - - - - - - - - 焼入れ鋼 焼入れ鋼
                            材質 MCナイロン 硬度:R120 使用温度:-40℃~120℃ S45C SK7 - SCM420 SCM420 SUS304 SUS304 MCナイロン MCナイロン SK7 SK7 SK7

                            偏芯ラフガイドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました