(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基準座(フランジ付)

基準座(フランジ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,505円 ~ 12,983円  特別価格 
税込価格
4,956円 ~ 14,281円  特別価格 

ワークを載せる基準の座。【特長】・材質:SCM420。・熱処理:焼入HRC60...

詳細情報を確認する

  • 熱処理:
    焼入HRC57~63
  • 表面処理:
    黒染め

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

商品情報

KZFBタイプ

 

KZFAタイプ

 

KZFRタイプ

 

KZFLタイプ

KZFBタイプ

 

KZFAタイプ

 

KZFRタイプ

 

KZFLタイプ

製品仕様

基準座の外観

基準座の外観

基準座の使用例

基準座の使用例

型番リスト

型番
種類
基準面からの高さ(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
材質
質量(g)
A寸公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
20
10
39
18
15
25
5
-
-
-
SCM420
59
-

1個

6,355( 6,991円 )

3日目

位置決めブロック
21
-
10
39
18
15
25
5
-
-
-
SCM420
59
-

1個

6,355( 6,991円 )

3日目

位置決めブロック
22
-
10
39
18
15
25
5
-
-
-
SCM420
61
-

1個

6,355( 6,991円 )

3日目

位置決めブロック
23
-
10
39
18
15
25
5
-
-
-
SCM420
62
-

1個

6,355円

6,164

( 6,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

位置決めブロック
24
-
10
39
22
15
25
10
-
-
-
SCM420
68
-

1個

6,355( 6,991円 )

3日目

位置決めブロック
25
-
10
39
22
15
25
10
-
-
-
SCM420
70
-

1個

6,355( 6,991円 )

3日目

位置決めブロック
26
-
10
39
22
15
25
10
-
-
-
SCM420
71
-

1個

6,355( 6,991円 )

3日目

位置決めブロック
27
-
10
39
25
15
25
10
-
-
-
SCM420
78
-

1個

6,491( 7,140円 )

3日目

位置決めブロック
28
-
10
39
25
15
25
10
-
-
-
SCM420
78
-

1個

6,491( 7,140円 )

3日目

位置決めブロック
29
-
10
39
25
15
25
10
-
-
-
SCM420
79
-

1個

6,812( 7,493円 )

3日目

位置決めブロック
30
-
10
39
25
15
25
10
-
-
-
SCM420
80
-

1個

6,812( 7,493円 )

3日目

位置決めブロック
15
-
20
46
13
12
32
5
-
-
-
SCM420
69
-

1個

4,505( 4,956円 )

3日目

位置決めブロック
16
-
20
46
13
12
32
5
-
-
-
SCM420
73
-

1個

4,505( 4,956円 )

3日目

位置決めブロック
18
-
20
46
13
12
32
5
-
-
-
SCM420
76
-

1個

4,505円

4,369

( 4,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

位置決めブロック
20
-
20
46
13
12
32
5
-
-
-
SCM420
81
-

1個

4,505( 4,956円 )

3日目

位置決めブロック
25
-
20
46
13
12
32
5
-
-
-
SCM420
94
-

1個

4,700円

4,559

( 5,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

位置決めブロック
30
-
20
46
13
12
32
5
-
-
-
SCM420
106
-

1個

4,700( 5,170円 )

3日目

位置決めブロック
16
-
55
30
14
8
12
7.5
15
7
5
SCM415
117
 +0.01~0mm

1個

12,529( 13,782円 )

3日目

位置決めブロック
18
-
55
30
14
8
12
7.5
15
7
5
SCM415
118
 +0.01~0mm

1個

12,801( 14,081円 )

3日目

位置決めブロック
20
-
55
30
14
8
12
7.5
15
7
5
SCM415
120
 +0.01~0mm

1個

12,983( 14,281円 )

3日目

位置決めブロック
25
-
10
39
23
7.5
12.5
25
5
-
-
SCM415
107
 +0.01~0mm

1個

9,816( 10,798円 )

3日目

位置決めブロック
27
-
10
39
23
7.5
12.5
25
5
-
-
SCM415
109
 +0.01~0mm

1個

9,998( 10,998円 )

3日目

位置決めブロック
30
-
10
39
23
7.5
12.5
25
5
-
-
SCM415
110
 +0.01~0mm

1個

10,816( 11,898円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワークを載せる基準の座。
【特長】
・材質:SCM420。
・熱処理:焼入HRC60±3。
・表面処理:黒染め。
・エアー穴付仕様は着座確認用として使用可能(※Oリングは含まれていません)。
・ワーク受部の径が大きく、上部よりの荷重を面でガッチリと受ける事が可能。
【用途】
・ワークの基準座(フランジ付)に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基準座(フランジ付)

基準座(フランジ付)

    基準座(フランジ付エアー穴)

    基準座(フランジ付エアー穴)

      ハイトシリンダー

      ハイトシリンダー

        基準座(丸座)

        基準座(丸座)

          ストッパーブロック

          ストッパーブロック

            ロケーティングピン(ボールDLCダイヤ)

            ロケーティングピン(ボールDLCダイヤ)

              ロケーティングピン(ボールDLC)

              ロケーティングピン(ボールDLC)

                フランジ付ロケートピン(丸ピン)

                フランジ付ロケートピン(丸ピン)

                  ワークストッパー

                  ワークストッパー

                    アジャストミントストップ

                    アジャストミントストップ

                      ハイトブロック

                      ハイトブロック

                        ロケーティングピン(アジャスト丸ピン)

                        ロケーティングピン(アジャスト丸ピン)

                          ロケートプレート

                          ロケートプレート

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 4,505円 6,034円 2,360円 4,602円 2,390円 5,486円 5,120円 5,898円 14,692円 11,076円 42,925円 13,709円 10,362円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            熱処理 焼入HRC57~63 焼入HRC57~63 - 焼入HRC57~63 - 焼入HRC53~57 焼入HRC53~57 焼入HRC45~55 焼入 HRC30±5 - - 焼入HRC55 -
                            表面処理 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め - DLCコーティング(基準面) DLCコーティング(基準面) 黒染め 黒染め 黒染め - - -

                            基準座(フランジ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 着座確認はできますか? 
                            A
                            着座確認をする場合はエアー穴仕様をお使い下さい。

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました