(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ストレートピン(SUJ-2)
  • 数量スライド割引

ストレートピン(SUJ-2) (レビュー)

通常価格(税別)
710円 ~ 3,070円
税込価格
781円 ~ 3,377円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
治具プレートの位置決め等に使用するストレートピン。
【特長】
・Φ3~Φ5は糸面取り、Φ6以上はC0.3~0.5の面取りがしてあります。
【用途】
・治具プレートの位置決めに最適。

ストレートピン(SUJ-2)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具の位置決め
    評価 3.0満足度:3.02022/06/28
    治具の位置決めに使いました。
    プレートを設置する際の位置決めピンとして使用し、プレートの嵌め合いも問題なかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の組み立て
    評価 5.0満足度:5.02021/01/14
    機械部品の組み立て時、位置決めするのに使用した。
    焼き入れが入っておりピンのへたれがなく、また径の精度がよいので安心して使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ノックピンとして使用
    評価 5.0満足度:5.02020/06/15
    機械部品の一部として使用しました。今回の品物はノックピンとして使用しましたが精度が良いので良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    位置決め
    評価 5.0満足度:5.02019/07/27
    治具・ワークの位置決めピンに使用しています。安定した位置決めができるのでいい商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートピン(SUJ-2)

ストレートピン(SUJ-2)

    ロケートキー(BJ710)

    ロケートキー(BJ710)

      ガイドブロック(ストレート型)

      ガイドブロック(ストレート型)

        Q-ロックエレメント(ネジ式)ダイヤピン

        Q-ロックエレメント(ネジ式)ダイヤピン

          Qロック用ラフガイド

          Qロック用ラフガイド

            Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン

            Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン

              偏芯ラフガイド

              偏芯ラフガイド

                Q-ロック(ネジ式)クランプブッシュ

                Q-ロック(ネジ式)クランプブッシュ

                  ロケートピン(SK5)

                  ロケートピン(SK5)

                    ロケーティングピンアジャストタイプ

                    ロケーティングピンアジャストタイプ

                      Q-ロック(ネジ式)クランプピン

                      Q-ロック(ネジ式)クランプピン

                        Q-ロックエレメント(サイド式)用ラフガイド

                        Q-ロックエレメント(サイド式)用ラフガイド

                          Qロックエレメント ネジ式 早送りタイプ ロケートピン QLTF-RP

                          Qロックエレメント ネジ式 早送りタイプ ロケートピン QLTF-RP

                            メーカー ナベヤ イマオコーポレーション ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 710円 4,101円 3,860円 16,143円 5,851円 13,982円 1,350円 11,439円 3,900円 13,709円 12,801円 8,726円 12,662円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 位置決めピン - 位置決めブロック 治具段取りシステム 治具段取りシステム 治具段取りシステム 位置決めピン 治具段取りシステム 位置決めピン 位置決めピン 治具段取りシステム 治具段取りシステム -
                            突き当てピン部材質 焼入れ鋼 - - - - - 樹脂・その他 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - -
                            材質 SUJ-2 - S45C 本体:SCM440 鋼球:SUJ2 MCナイロン 本体:SCM440 鋼球:SUJ2 MCナイロン 硬度:R120 使用温度:-40℃~120℃ SCM440 SK7 本体:SNCM439 キャップ部:SCM440 本体:SCM440 鋼球:SUJ2 MCナイロン 本体:SCM440 鋼球:SUJ2
                            熱処理 焼入HRC60 - 焼入 HRC40±4 本体:焼入HRC55 鋼球:焼入HRC62 - 本体:焼入HRC55 鋼球:焼入HRC62 - 焼入HRC55 焼入(HRC54~60) 焼入HRC55 本体:焼入HRC55 鋼球:焼入HRC62 - 本体:焼入HRC55 鋼球:焼入HRC62

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。