(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式4モードインパクトドライバTP131D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式4モードインパクトドライバTP131D

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
26,914円 ~ 68,633円
税込価格
29,605円 ~ 75,496円

マキタの充電式4モードインパクトドライバTP131D。【特長】・インパクト、震...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TP131DZB、TP131DZ)。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

14.4V充電式4モードインパクトドライバ(青・黒) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番モード状態締付け能力(mm)穴あけ能力(mm)打撃モード回転数
(min-1
[回転/分]
打撃数
(min-1
[回/分]
1充電あたりの作業量(目安)※1質量(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
小ネジ普通ボルト高力ボルトコーススレッドコンクリー卜鉄工木工
TP131DインパクトM4~M8M5~M14M5~M1222~125---0~2,700/
0~2,800
0~3,200木ネジφ4.3×65mm
(ラワン)
DRGX:約620/460本
DRTX:約540/380本
DRMX:約310本(TP131D)
DRFX:約320/230本
1.6(+)ビット2-65
フック
0~2,2000~2,400
0~1,300/
0~1,400
0~1,200
震動高速-φ8---0~2,700/
0~2,800
0~32,400超硬ドリルφ5mm
モルタル(深さ30mm)
DRGX:約460/340コ
DRTX:約390/280コ
DRMX:約230コ(TP131D)
DRFX:約230/170コ
低速0~7000~8,400
ドリル高速--φ6.512-0~2,700/
0~2,800
-鉄工キリφ3mm
1.6mm厚鋼板
DRGX:約1,700/1,280コ
DRTX:約1,440/1,060コ
DRMX:約860コ(TP131D)
DRFX:約850/640コ
低速φ10210~700木工キリφ21mm
30mm厚ラワン
DRGX:約700/440コ
DRTX:約590/360コ
DRMX:約300コ(TP131D)
DRFX:約350/220コ
ネジ
締め
高速M3.5~M6[プラス(P)モード時]
 M4のテクス用ネジ
(最大板厚3.2mm)
----0~1,100
(設定数値により変化)
テクス用ネジ4mm 
C型チャンネル
2.3mm厚+0.8mm厚鋼板
DRGX:約740/520本
DRTX:約630/430本
DRMX:約350本(TP131D)
DRFX:約370/260コ 
0~2,300
(プラス(P)モード時)
低速M4~M6[プラス(P)モード時]
 「プラス(P)モード・高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
----0~300
(設定数値により変化)
0~600
(プラス(P)モード時)

※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
販売セット内容
バッテリー容量(Ah)
トラスココード
特長
ネジ締め能力(mm)
穴あけ能力(mm)
回転数(回転/分)
打撃数(回/分)
セット内容詳細
打撃数(強)(回/分)
打撃数(中)(回/分)
打撃数(弱)(回/分)
回転数(強)(回転/分)
回転数(中)(回転/分)
回転数(弱)(回転/分)
標準付属品
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体/ケース/バッテリー/充電器
6
-
-
インパクト:小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12、コーススレッド22~125/ネジ締め高速:小ネジM3.5~M6、[プラス(P)モード時]M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)、ネジ締め低速:小ネジM4~M6、[プラス(P)モード時]「プラス(P)モード・高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
震動(コンクリート8)、ドリル高速(鉄工6.5、木工12)、ドリル低速(鉄工10、木工21)
震動/ドリル:高速(0~2800)、震動/ドリル:低速(0~700)、ネジ締め高速「0~1100(設定数値により変化)、0~2300( プラス(P)モード時)」、ネジ締め低速「0~300 (設定数値により変化)、0~600 (プラス(P)モード時)
震動高速(0~32400)、震動低速(0~8400)
本体・バッテリBL1460B×2本・充電器DC18RC・ケース
0~3200
0~2400
0~1200
0~2800
0~2200
0~1400
(+)ビット2-65・フック
テクス用ネジ4mm、C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約520本
55分

1個

67,425( 74,168円 )

3日目

本体/ケース/バッテリー/充電器
6
-
-
インパクト:小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12、コーススレッド22~125/ネジ締め高速:小ネジM3.5~M6、[プラス(P)モード時]M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)、ネジ締め低速:小ネジM4~M6、[プラス(P)モード時]「プラス(P)モード・高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
震動(コンクリート8)、ドリル高速(鉄工6.5、木工12)、ドリル低速(鉄工10、木工21)
震動/ドリル:高速(0~2800)、震動/ドリル:低速(0~700)、ネジ締め高速「0~1100(設定数値により変化)、0~2300( プラス(P)モード時)」、ネジ締め低速「0~300 (設定数値により変化)、0~600 (プラス(P)モード時)
震動高速(0~32400)、震動低速(0~8400)
本体・バッテリBL1460B×2本・充電器DC18RC・ケース
0~3200
0~2400
0~1200
0~2800
0~2200
0~1400
(+)ビット2-65・フック
テクス用ネジ4mm、C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約520本
55分

1個

68,633( 75,496円 )

3日目

本体のみ
-
-
-
インパクト:小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12、コーススレッド22~125/ネジ締め高速:小ネジM3.5~M6、[プラス(P)モード時]M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)、ネジ締め低速:小ネジM4~M6、[プラス(P)モード時]「プラス(P)モード・高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
震動(コンクリート8)、ドリル高速(鉄工6.5、木工12)、ドリル低速(鉄工10、木工21)
震動/ドリル:高速(0~2800)、震動/ドリル:低速(0~700)、ネジ締め高速「0~1100(設定数値により変化)、0~2300( プラス(P)モード時)」、ネジ締め低速「0~300 (設定数値により変化)、0~600 (プラス(P)モード時)
震動高速(0~32400)、震動低速(0~8400)
-
0~3200
0~2400
0~1200
0~2800
0~2200
0~1400
(+)ビット2-65・フック
-
-

1個

26,914( 29,605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

本体のみ
-
-
-
インパクト:小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12、コーススレッド22~125/ネジ締め高速:小ネジM3.5~M6、[プラス(P)モード時]M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)、ネジ締め低速:小ネジM4~M6、[プラス(P)モード時]「プラス(P)モード・高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
震動(コンクリート8)、ドリル高速(鉄工6.5、木工12)、ドリル低速(鉄工10、木工21)
震動/ドリル:高速(0~2800)、震動/ドリル:低速(0~700)、ネジ締め高速「0~1100(設定数値により変化)、0~2300( プラス(P)モード時)」、ネジ締め低速「0~300 (設定数値により変化)、0~600 (プラス(P)モード時)
震動高速(0~32400)、震動低速(0~8400)
-
0~3200
0~2400
0~1200
0~2800
0~2200
0~1400
(+)ビット2-65・フック
-
-

1個

26,914( 29,605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式4モードインパクトドライバTP131D。
【特長】
・インパクト、震動ドリル、ドリル、ネジ締めの4モードタイプ

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TP131DZB、TP131DZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式4モードインパクトドライバTP131D

充電式4モードインパクトドライバTP131D

    充電式4モードインパクトドライバTP141D

    充電式4モードインパクトドライバTP141D

      充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V

      充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V

        充電式アングルインパクトドライバTL061D

        充電式アングルインパクトドライバTL061D

          充電インパクトドライバー(7.2V)

          充電インパクトドライバー(7.2V)

            充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

            充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

              充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

              充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

                充電式インパクトドライバ TD110D

                充電式インパクトドライバ TD110D

                  充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

                  充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

                    充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

                    充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

                      充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

                      充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

                        バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

                        バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

                          充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                          充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ BLACK AND DECKER ボッシュ Panasonic マキタ Panasonic BLACK AND DECKER HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ Panasonic
                            通常価格 26,914円 26,589円 9,261円 26,046円 8,968円 22,471円 23,351円 8,551円 24,503円 7,465円 24,133円 34,965円 15,073円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            電圧(V) 14.4 18 10.8 18 - DC10.8 - 10.8 - - - DC10.8 7.2
                            最大トルク(N・m) 145 150 90 60 - 110 - 110 - - - 110 25
                            充電式 - - - -
                            質量(g) 1600(バッテリ含む) 1700(バッテリ含む) - 1700(バッテリ含む) 640.0 900(バッテリー含) 1000 - 1000 - - 900(バッテリー含) -
                            本機寸法長さ(mm) 171 171 - - - - - 153 - - - - -

                            充電式4モードインパクトドライバTP131Dのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            保全作業
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/01
                            保全作業で購入したがドリルとドライバーモード切替えがあるので非常にいいです。永く使えそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外作業用
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/09
                            屋外作業用に使用しています。
                            握り易くて安定感もあります。
                            特に悪い点は今のところないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/27
                            天井面へのサドルのビス止め作業に役立っています。結構バッテリーが持つので良いです。14.4Vは作業性とパワーのバランスが良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機材組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/05
                             現場での機材組み立て用に利用しています。
                             こちらの基本はインパクトドライバですが、モード切替でドリルやクラッチ式ドライバにもなるのがとてもいいですね。 バラで買うより安いし、スペースも取らないし、小ねじとかを少し回す必要があるときとかにも便利に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました