(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式4モードインパクトドライバTP141D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP141DZB
充電式4モードインパクトドライバTP141D ジュウデンシキインパクトドライバ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,024円
税込単価
31,926円

マキタの充電式4モードインパクトドライバTP141D。【特長】・インパクト、震...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    150
  • 充電式:
  • 質量(g):
    1700(バッテリ含む)
  • 本機寸法長さ(mm):
    171
  • ネジ締め能力(mm):
    インパクト:小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12、コーススレッド22~125/ネジ締め高速:小ネジM3.5~M6、[プラス(P)モード時]M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)、ネジ締め低速:小ネジM4~M6、[プラス(P)モード時]「プラス(P)モード・高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
  • 穴あけ能力(mm):
    震動(コンクリート8)、ドリル高速(鉄工6.5、木工12)、ドリル低速(鉄工10、木工21)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TP141DZ、TP141DZB)。

型番

TP141DZB 解除

Loading...

18V充電式4モードインパクトドライバ:関連画像

 

18V充電式4モードインパクトドライバ:関連画像

 
商品仕様を表示

TP141DZB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
バッテリー容量(Ah)
トラスココード
特長
回転数(回転/分)
打撃数(回/分)
セット内容詳細
打撃数(強)(回/分)
打撃数(中)(回/分)
打撃数(弱)(回/分)
回転数(強)(回転/分)
回転数(中)(回転/分)
回転数(弱)(回転/分)
標準付属品
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP141DZB

本体のみ
-
-
-
-
-
-
0~3200
0~2400
0~1200
0~2700
0~2200
0~1300
(+)ビット2-65・フック
テクス用ネジ4mm、C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約740本
-

1個

29,024( 31,926円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式4モードインパクトドライバTP141D。
【特長】
・インパクト、震動ドリル、ドリル、ネジ締めの4モードタイプ

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TP141DZ、TP141DZB)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式4モードインパクトドライバTP141Dの型番TP141DZBのページです。
型番TP141DZBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式4モードインパクトドライバTP141D

充電式4モードインパクトドライバTP141D

    充電式4モードインパクトドライバTP131D

    充電式4モードインパクトドライバTP131D

      充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

      充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

        充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

        充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

          充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

          充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

            充電式インパクトドライバ TD149D

            充電式インパクトドライバ TD149D

              充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

              充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

                充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                  充電式インパクトドライバ TD111D

                  充電式インパクトドライバ TD111D

                    充電式インパクトドライバ TD110D

                    充電式インパクトドライバ TD110D

                      インパクトドライバ(単相100V)

                      インパクトドライバ(単相100V)

                        メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ
                        通常価格 26,589円 26,914円 13,001円 25,567円 62,643円 14,954円 24,133円 68,405円 14,583円 8,551円 30,186円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  
                        電圧(V) 18 14.4 14.4 18 14.4 18 - 14.4 10.8 10.8 -
                        最大トルク(N・m) 150 145 160 40 172 165 - 40 135 110 145
                        充電式 ×
                        質量(g) 1700(バッテリ含む) 1600(バッテリ含む) - - 1.4 1500(バッテリ含む) - - - - 1200
                        本機寸法長さ(mm) 171 171 135 136 - 135 - 136 135 153 -

                        充電式4モードインパクトドライバTP141Dのレビュー

                        評価 4.4 平均満足度:4.4 12件のレビュー

                        高評価レビュー

                        インパクトドライバ
                        評価 4.0満足度:4.02020/08/31
                        テクスで板を固定するために使用しました。タップなどと比べてとても早くできて満足です。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        作業用
                        評価 5.0満足度:5.02019/10/08
                        天井裏などに潜り込んで作業を行う時にありがたいです。
                        電動ドライバ、穴あけドリル、簡易の振動ドリルなど本職工事ではない簡易作業の電動工具としてかなり重宝しています。
                        本格的な作業をするときは本格的な工具を使えば良いだけの事。

                        もっと読む 閉じる

                        2が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        インパクトドライバ
                        評価 4.0満足度:4.02020/08/31
                        テクスで板を固定するために使用しました。タップなどと比べてとても早くできて満足です。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        各種穴あけ・締付け作業
                        評価 4.0満足度:4.02018/07/05
                        マルチなため専用の穴あけ・締付け機種と比べて本体が大きく重い、そのためハンドリングはあまり良いとは感じない、ただドリルモード時の回転数がドリル専用モデルよりも高回転なので、コードレス機としての場所を選ばない穴あけには優位性がある。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ねじ回し用
                        評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                        マキタの18Vバッテリーがあるので、本製品を購入しました。主にプラスドライバ頭のねじを回す為に使用しています。パワフルかつ、色々なモードがあって素晴らしい製品だと思います。逆にパワフルすぎるので、慎重にねじを回さないと頭が潰れてしまうので注意が必要です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        設備の組立て
                        評価 5.0満足度:5.02020/02/25
                        思っていた以上に軽量でトルクもあり使いやすいです。サイズも小型ですので、工具袋にいれて持ち歩いています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TP141DRGX
                        TP141DRGXB
                        TP141DZ
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        販売セット内容 バッテリー容量
                        (Ah)
                        トラスココード 特長 回転数
                        (回転/分)
                        打撃数
                        (回/分)
                        セット内容詳細 打撃数(強)
                        (回/分)
                        打撃数(中)
                        (回/分)
                        打撃数(弱)
                        (回/分)
                        回転数(強)
                        (回転/分)
                        回転数(中)
                        (回転/分)
                        回転数(弱)
                        (回転/分)
                        標準付属品 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締 充電時間

                        67,596円

                        ( 74,356円 )
                        1個 -

                        3日目

                        本体/ケース/バッテリー/充電器6----本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RC・ケース0~32000~24000~12000~27000~22000~1300(+)ビット2-65・フックテクス用ネジ4mm、C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約740本55分

                        68,147円

                        ( 74,962円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        本体/ケース/バッテリー/充電器6----本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RC・ケース0~32000~24000~12000~27000~22000~1300(+)ビット2-65・フックテクス用ネジ4mm、C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約740本55分

                        26,589円

                        ( 29,248円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        本体のみ------0~32000~24000~12000~27000~22000~1300(+)ビット2-65・フックテクス用ネジ4mm、C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約740本-

                        インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました