(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BEK2003
超硬ボールエンドミル 強力形・ショート刃長 BEK2□□□ チョウコウエンドミル

超硬ボールエンドミル 強力形・ショート刃長 BEK2□□□  BEK2003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,703円
税込単価
8,473円

【特長】・2枚刃超硬ボールエンドミル・ノンコート・中仕上げ、仕上げ向け

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

BEK2003 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BEK2003

メーカー標準品
0.3
0.6
0.15
3
50
tebis / Zoller
2D/3D

1個

7,703( 8,473円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃超硬ボールエンドミル
・ノンコート
・中仕上げ、仕上げ向け

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

BEK2003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ボールエンドミル 強力形・ショート刃長 BEK2□□□ の型番BEK2003のページです。
型番BEK2003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ボールエンドミル 強力形・ショート刃長 BEK2□□□

超硬ボールエンドミル 強力形・ショート刃長 BEK2□□□

    MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

    MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

      ロングボールエンドミル NSBL-2

      ロングボールエンドミル NSBL-2

        エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

        エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

          MSB230S 無限コーティング ショートボールエンドミル

          MSB230S 無限コーティング ショートボールエンドミル

            MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

            MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

              HBL HMコート 2枚刃ロングシャンクボール

              HBL HMコート 2枚刃ロングシャンクボール

                無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル MSBXL230

                無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル MSBXL230

                  Xコーティング ボールエンドミル NSB-2X

                  Xコーティング ボールエンドミル NSB-2X

                    MSBH230 高硬度用2枚刃ボールエンドミル

                    MSBH230 高硬度用2枚刃ボールエンドミル

                      MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

                      MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

                        2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

                        2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

                          エポックパナシアボール レギュラー刃長 HGOB2□□□(-□)-PN

                          エポックパナシアボール レギュラー刃長 HGOB2□□□(-□)-PN

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具 ユニオンツール 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 6,281円 6,844円 22,630円 20,742円 3,487円 5,000円 7,150円 9,082円 5,467円 2,935円 2,797円 10,660円 7,431円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            超硬ボールエンドミル 強力形・ショート刃長 BEK2□□□ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BEK2004
                            BEK2005
                            BEK2006
                            BEK2008
                            BEK2010
                            BEK2015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            7,703円

                            ( 8,473円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品0.40.80.2350tebis / Zoller2D/3D

                            7,321円

                            ( 8,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品0.510.25350tebis / Zoller2D/3D

                            7,319円

                            ( 8,051円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品0.61.20.3350tebis / Zoller2D/3D

                            6,832円

                            ( 7,515円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品0.81.60.4350tebis / Zoller2D/3D

                            6,281円

                            ( 6,909円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品12.50.5450tebis / Zoller2D/3D

                            6,667円

                            ( 7,334円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品1.540.75450tebis / Zoller2D/3D

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました