(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:04WNSB0200-TH
超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH チョウコウドリル

超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH 04WNSB0200-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,429円
税込単価
7,072円

浅い穴も高性能。耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用。NSB溝形...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • 有効加工深さ(mm):
    ~4
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D
  • 工具材質(詳細):
    超硬合金
  • コーティング・表面処理(詳細):
    THコート
  • 被削材(詳細):
    調質鋼/一般鋼/鋳鉄
  • シンニング詳細:
    S-X形シンニング

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

04WNSB0200-TH の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超深穴(L/D=30)まで全て「ノンステップ!!」
NSB特殊溝形状で切りくず排出スピードが速い

  • 耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用
  • NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工
  • 高精度先端刃
  • 高精度シャンク、焼バメにも対応
  • 環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能
超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH THコーティング
超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH 加工用途

高温でも安定性に優れるTHコート

耐酸化性に優れるTHコート採用で、切削温度の高くなる高能率領域に対応

超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH 高温でも安定性に優れるTHコート グラフ
超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH 高温でも安定性に優れるTHコート 画像

特殊溝形状で良好な切りくず排出

主軸負荷(トルク)の変化
工具:20WHNSB0600-TH
切削条件:vc=100m/min f=0.15mm/rev H=120mm
被削材:S50C 水溶性切削液:内部給油

超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH 主軸負荷(トルク)の変化

NSB特殊溝形状で優れた切りくず排出

超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH 良好な切りくず形状

良好な切りくず形状

Wマージンでがっちりガイド

超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH Wマージンでがっちりガイド

 

外形図

超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

外部給油でも長寿命

THコート効果で切削温度の高くなる高速領域に対応。加工費を削減

【切削条件】被削材:SCM440(25~30HRC)
工具:04WNSB0680-TH 加工穴深さ:22mm(止り穴)
クーラント:水溶性切削液外部給油
超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH 使用事例画像
超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH 使用事例グラフ

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH 推奨切削条件表/適用被削材

切削条件時の注意

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この推奨切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • このクーラント切削条件基準は水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
  • MQL(ミスト)加工の場合はミストの吐出量や吐出の状態、配管経路等により切削速度を下げないと加工できない場合があります。
  • 工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
  • この切削条件は工具径の4倍までの穴深さに適用ください。
  • 油性の切削油剤を使用する場合は切削速度下限値の70%を目安にご使用ください。
  • ワークの保持状況、機械剛性によって、条件を適宜調整ください。
  • 条件表よりも低い回転数でご使用することもできます。

適用被削材

構造用鋼(~180HB)SS
炭素鋼(~200HB)S○○C
合金鋼(~30HRC)SCM
SKD61(~30HRC)
プリハードン鋼(~40HRC)
プリハードン鋼(~50HRC)SKD
ダクタイル鋳鉄 FCD500
鋳物 FC250

注意・禁止事項

注意・禁止事項

取扱上のご注意

(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

取付け時のご注意

(1)ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

使用上のご注意

(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用
ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐
れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対
策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

再研削時のご注意

(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
直径公差(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04WNSB0200-TH

2
16
50
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
424-7591

1個

6,429( 7,072円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

浅い穴も高性能。
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用。
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工。
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応。
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

04WNSB0200-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-THの型番04WNSB0200-THのページです。
型番04WNSB0200-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH

超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH

    超硬OHノンステップボーラー5D 05WHNSB□□□□-TH

    超硬OHノンステップボーラー5D 05WHNSB□□□□-TH

      鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(5D) 05FWHNSB□□□□-TH

      鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(5D) 05FWHNSB□□□□-TH

        難削材用ドリル 5×D RT100HF 8521

        難削材用ドリル 5×D RT100HF 8521

          コーティングソリッドドリル DSX

          コーティングソリッドドリル DSX

            アクアドリル EX オイルホール 3フルート 3D AQDEXOH3F3D

            アクアドリル EX オイルホール 3フルート 3D AQDEXOH3F3D

              難削材用ドリル 7×D RT100HF 8522

              難削材用ドリル 7×D RT100HF 8522

                標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ

                標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ

                  TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ

                  TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ

                    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A

                    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A

                      メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング タンガロイ 不二越 グーリング サイトウ製作所(ATOM・アトム) ミスミ 岡崎精工
                      通常価格 6,429円 10,705円 12,087円 11,959円 10,130円 10,608円 17,532円 2,110円 1,340円 3,631円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                      被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                      工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                      コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用
                      単品/セット品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 - -
                      先端角(°) 140 140 140 140 140 140 140 - 118 135

                      超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-THのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      04WNSB0130-TH
                      04WNSB0140-TH
                      04WNSB0150-TH
                      04WNSB0210-TH
                      04WNSB0220-TH
                      04WNSB0230-TH
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ドリル径(刃径)
                      (mm)
                      溝長
                      (mm)
                      全長
                      (mm)
                      シャンク径・MT No シャンクタイプ 直径公差
                      (mm)
                      トラスココード

                      6,429円

                      ( 7,072円 )
                      1個 -

                      3日目

                      1.310503エンドミルシャンク-0.014~0424-7523

                      6,429円

                      ( 7,072円 )
                      1個 -

                      3日目

                      1.410503エンドミルシャンク-0.014~0424-7531

                      6,429円

                      ( 7,072円 )
                      1個 -

                      1日目

                      1.512503エンドミルシャンク-0.014~0424-7540

                      6,429円

                      ( 7,072円 )
                      1個 -

                      1日目

                      2.117503エンドミルシャンク-0.014~0424-7604

                      6,429円

                      ( 7,072円 )
                      1個 -

                      3日目

                      2.217503エンドミルシャンク-0.014~0424-7612

                      6,429円

                      ( 7,072円 )
                      1個 -

                      3日目

                      2.317503エンドミルシャンク-0.014~0424-7621

                      ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました