(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:02WNSB0300-TH
超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH チョウコウドリル

超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH 02WNSB0300-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,338円
税込単価
8,072円

浅い穴も高性能。耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用。NSB溝形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

02WNSB0300-TH の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超深穴(L/D=30)まで全て「ノンステップ!!」
NSB特殊溝形状で切りくず排出スピードが速い

  • 耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用
  • NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工
  • 高精度先端刃
  • 高精度シャンク、焼バメにも対応
  • 環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能
超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH THコーティング
超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH 加工用途

高温でも安定性に優れるTHコート

耐酸化性に優れるTHコート採用で、切削温度の高くなる高能率領域に対応

超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH 高温でも安定性に優れるTHコート グラフ
超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH 高温でも安定性に優れるTHコート 画像

特殊溝形状で良好な切りくず排出

主軸負荷(トルク)の変化
工具:20WHNSB0600-TH
切削条件:vc=100m/min f=0.15mm/rev H=120mm
被削材:S50C
水溶性切削液:内部給油

 

超硬ノンステップボーラー

超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH 主軸負荷(トルク)の変化

NSB特殊溝形状で優れた切りくず排出

超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH 良好な切りくず形状

良好な切りくず形状

Wマージンでがっちりガイド

超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH Wマージンでがっちりガイド

 

外形図

超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

浅い穴も高性能

S50C(生材)
【切削条件】
工具:02WNSB0600-TH
被削材:S50C
送り量:0.15mm/rev
加工穴深さ:12mm
SCM440/30HRC
【切削条件】
工具:02WNSB0600-TH
被削材:SCM440/30HRC
送り量:0.15mm/rev
加工穴深さ:12mm
超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH 使用事例グラフ01
超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH 使用事例グラフ02
超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH 使用事例画像
工具:02WNSB0600-TH
被削材:S50C(生材)Vc=150m/min f =0.3mm/rev
n=7958min-1 Vf=2387mm/min H=12mm

S50C 3500穴加工
高能率でも高寿命

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH 推奨切削条件表/適用被削材

切削条件時の注意

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この推奨切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • このクーラント切削条件基準は水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
  • MQL(ミスト)加工の場合はミストの吐出量や吐出の状態、配管経路等により切削速度を下げないと加工できない場合があります。
  • 工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
  • この切削条件は工具径の4倍までの穴深さに適用ください。
  • 油性の切削油剤を使用する場合は切削速度下限値の70%を目安にご使用ください。
  • ワークの保持状況、機械剛性によって、条件を適宜調整ください。
  • 条件表よりも低い回転数でご使用することもできます。

適用被削材

  • 構造用鋼(~180HB)SS
  • 炭素鋼(~200HB)S○○C
  • 合金鋼(~30HRC)SCM
  • SKD61(~30HRC)
  • プリハードン鋼(~40HRC)
  • プリハードン鋼(~50HRC)SKD
  • ダクタイル鋳鉄 FCD500
  • 鋳物 FC250

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02WNSB0300-TH

3
15
47
3
-0.014~0
-
-

1個

7,338( 8,072円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

浅い穴も高性能。
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用。
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工。
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応。
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

02WNSB0300-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-THの型番02WNSB0300-THのページです。
型番02WNSB0300-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH

超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH

    難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520

    難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520

      難削材用ドリル 7×D RT100HF 8522

      難削材用ドリル 7×D RT100HF 8522

        難削材用ドリル 5×D RT100HF 8521

        難削材用ドリル 5×D RT100HF 8521

          ストレートシャンクドリル 3×D RT100U 2473

          ストレートシャンクドリル 3×D RT100U 2473

            アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH

            アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH

              超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH

              超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH

                TiAlNコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー

                TiAlNコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー

                  ザグリボーラー ZPB□□□□-TH

                  ザグリボーラー ZPB□□□□-TH

                    超硬マックスドリル ミディアム

                    超硬マックスドリル ミディアム

                      高速加工用超硬ミディアム形 FS-GDN

                      高速加工用超硬ミディアム形 FS-GDN

                        鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(3D) 03FWHNSB□□□□-TH

                        鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(3D) 03FWHNSB□□□□-TH

                          TiAlNコート超硬ドリル 3枚刃/スタブタイプ/レギュラー

                          TiAlNコート超硬ドリル 3枚刃/スタブタイプ/レギュラー

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング グーリング グーリング グーリング 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) WIDIN オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ
                            通常価格 7,046円 9,993円 17,532円 11,959円 7,054円 7,948円 9,601円 3,680円 5,712円 3,159円 14,709円 11,678円 2,970円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   19日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - - エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用 鋼用
                            単品/セット品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 - - - 単品 単品 -

                            超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-THのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            02WNSB0310-TH
                            02WNSB0320-TH
                            02WNSB0330-TH
                            02WNSB0340-TH
                            02WNSB0350-TH
                            02WNSB0360-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 直径公差
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            7,338円

                            ( 8,072円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.118524-0.018~0--

                            7,338円

                            ( 8,072円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.218524-0.018~0--

                            7,338円

                            ( 8,072円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.318524-0.018~0--

                            7,338円

                            ( 8,072円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.418524-0.018~0--

                            7,338円

                            ( 8,072円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.518524-0.018~0--

                            7,765円

                            ( 8,542円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.620524-0.018~0--

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました