(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AES2020
超硬アルミ用エンドミル AES2□□□ チョウコウエンドミル

超硬アルミ用エンドミル AES2□□□  AES2020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,351円
税込単価
4,786円

【特長】・2枚刃アルミ用エンドミル・強ネジレ45°・中仕上げ、仕上げ向け

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

AES2020 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬アルミ用エンドミル AES2□□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AES2020

メーカー標準品
2
6
4
40
2D/3D

1個

4,351( 4,786円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃アルミ用エンドミル
・強ネジレ45°
・中仕上げ、仕上げ向け

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

AES2020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬アルミ用エンドミル AES2□□□ の型番AES2020のページです。
型番AES2020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬アルミ用エンドミル AES2□□□

超硬アルミ用エンドミル AES2□□□

    超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

    超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

      超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

      超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

        汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635

        汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635

          超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラータイプ

          超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラータイプ

            汎用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 3649

            汎用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 3649

              XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

              XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633

                汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633

                  汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

                  汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

                    超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                    超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                      SAGC2T SAコーティング超硬2枚刃ショート刃

                      SAGC2T SAコーティング超硬2枚刃ショート刃

                        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3.5Dタイプ

                        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3.5Dタイプ

                          強ねじれスクエアエンドミル スタブ 3枚刃 3686

                          強ねじれスクエアエンドミル スタブ 3枚刃 3686

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング ミスミ グーリング ミスミ グーリング グーリング ミスミ 三興製作所 ミスミ グーリング
                            通常価格 4,351円 3,824円 4,873円 3,499円 - 4,230円 - 3,435円 3,870円 - 4,086円 - 3,350円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 - - - - - - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - - アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 -
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート - ノンコート - 鋼用 - - ノンコート 鋼用 鋼用 -

                            超硬アルミ用エンドミル AES2□□□ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AES2010
                            AES2030
                            AES2040
                            AES2050
                            AES2060
                            AES2070
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            4,484円

                            ( 4,932円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品12.54402D/3D

                            4,626円

                            ( 5,089円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品386452D/3D

                            4,798円

                            ( 5,278円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品4116452D/3D

                            5,522円

                            ( 6,074円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品5136502D/3D

                            5,802円

                            ( 6,382円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品6136502D/3D

                            7,223円

                            ( 7,945円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品7208602D/3D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました