(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:03WHNSB0200-TH
超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH チョウコウドリル

超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH 03WHNSB0200-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
9,601円
税込単価
10,561円

THコートの効果で切削温度の高くなる高速領域でも長寿命。耐酸化性、耐磨耗性にす...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

03WHNSB0200-TH の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超深穴(L/D=30)まで全て「ノンステップ!!」
NSB特殊溝形状で切りくず排出スピードが速い

  • 耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用
  • NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工
  • 高精度先端刃
  • 高精度シャンク、焼バメにも対応
  • 環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能
超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH THコーティング
超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH 加工用途

高温でも安定性に優れるTHコート

耐酸化性に優れるTHコート採用で、切削温度の高くなる高能率領域に対応

超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH 高温でも安定性に優れるTHコート グラフ
超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH 高温でも安定性に優れるTHコート 画像

特殊溝形状で良好な切りくず排出

主軸負荷(トルク)の変化
工具:20WHNSB0600-TH
切削条件:vc=100m/min f=0.15mm/rev H=120mm
被削材:S50C
水溶性切削液:内部給油

超硬ノンステップボーラー

超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH 主軸負荷(トルク)の変化

NSB特殊溝形状で優れた切りくず排出

超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH 良好な切りくず形状

良好な切りくず形状

Wマージンでがっちりガイド

超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH Wマージンでがっちりガイド

 

外形図

超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

難削材高能率加工例 INCONEL718/溶体化処理 + 時効硬化処理

【切削条件】
被削材:INCONEL718(溶体化処理+時効硬化処理)
工具:03WHNSB0600-TH
加工穴深さ:18mm
クーラント:水溶性切削液 内部給油

超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH 使用事例グラフ

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH 推奨切削条件表/適用被削材

切削条件時の注意

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この推奨切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • この内部クーラント切削条件基準は希釈倍率20倍以下の水溶性切削油剤を使用する場合のものです。 20倍を超える場合は切削速度範囲の下限を目安に使用してください。又クーラントの供給圧はφ5.0以下は2.0MPa以上を、φ5.0を超える物は1.5MPa以上を推奨いたします。
  • MQL(ミスト)加工の場合は工具からの吐出量や吐出の状態により切削速度を下げないと加工できない場合があります。
  • 工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
  • この切削条件は工具径の5倍までの穴深さに適用ください。
  • 油性の切削油剤を使用する場合は切削速度範囲の下限より低速の条件でご使用ください。また、切りくずおよび工具の発熱による発煙・引火にご注意ください。
  • 被削材は変形、たわみ、振動が起こらないようにしっかりと保持してください。
  • 条件表よりも低い回転数でご使用することもできます。

適用被削材

  • 構造用鋼(~180HB)SS
  • 炭素鋼(~200HB)S○○C
  • 合金鋼(~30HRC)SCM
  • ステンレス鋼 SUS300系・SUS400系
  • Ti合金 Ti-6Al-4V
  • プリハードン鋼(~40HRC)
  • プリハードン鋼(~50HRC)SKD
  • ダクタイル鋳鉄 FCD500
  • 鋳物 FC250
  • 耐熱鋼 INCONEL718

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03WHNSB0200-TH

2
16
69
3
-0.014~0
774-9287
3D

1個

9,601( 10,561円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

THコートの効果で切削温度の高くなる高速領域でも長寿命。
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用。
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工。
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応。
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

03WHNSB0200-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-THの型番03WHNSB0200-THのページです。
型番03WHNSB0200-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH

超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH

    鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(3D) 03FWHNSB□□□□-TH

    鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(3D) 03FWHNSB□□□□-TH

      超硬OHノンステップボーラー5D 05WHNSB□□□□-TH

      超硬OHノンステップボーラー5D 05WHNSB□□□□-TH

        難削材用ドリル 7×D RT100HF 8522

        難削材用ドリル 7×D RT100HF 8522

          超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH

          超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH

            難削材用ドリル 5×D RT100HF 8521

            難削材用ドリル 5×D RT100HF 8521

              難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520

              難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520

                TiAlNコート超硬コーナーラジアス付ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ/レギュラー

                TiAlNコート超硬コーナーラジアス付ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ/レギュラー

                  TiAlNコート超硬ドリル 3枚刃/スタブタイプ/レギュラー

                  TiAlNコート超硬ドリル 3枚刃/スタブタイプ/レギュラー

                    TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                    TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                      アクアドリル EX フラットコーナ R付き AQDEXZ-R

                      アクアドリル EX フラットコーナ R付き AQDEXZ-R

                        段付きボーラー 内部給油タイプ STBH□□□S/M-ATH

                        段付きボーラー 内部給油タイプ STBH□□□S/M-ATH

                          段付きボーラー 外部給油タイプ STB□□□S/M-ATH

                          段付きボーラー 外部給油タイプ STB□□□S/M-ATH

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング グーリング ミスミ ミスミ ミスミ 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 9,601円 11,678円 10,705円 17,532円 6,429円 11,959円 9,993円 2,800円 2,970円 2,370円 7,933円 11,879円 10,229円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - -
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク - -
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - -
                            油穴(オイルホール) - - - - - - -

                            超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-THのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            穴開け
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/24
                            日立のTHコートはいいです。穴あけが劇的に変わりました。オイルホールであけると、一瞬であながあきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工始めに使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/16
                            アルミの材質に対して加工始めの作業に使用しています。サイズなどの仕様が合っていたので購入しました。使用していて特に気になる点もありませんでしたので、性能は可もなく不可もなくといったところです。コーティングの有無は今回の作業では支障ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            03WHNSB0203-TH
                            03WHNSB0210-TH
                            03WHNSB0213-TH
                            03WHNSB0220-TH
                            03WHNSB0223-TH
                            03WHNSB0230-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 直径公差
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            9,601円

                            ( 10,561円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.0316693-0.014~0424-65783D

                            9,601円

                            ( 10,561円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.117693-0.014~0774-92953D

                            9,601円

                            ( 10,561円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.1317693-0.014~0424-65863D

                            9,601円

                            ( 10,561円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.217693-0.014~0774-93093D

                            9,601円

                            ( 10,561円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.2317693-0.014~0424-65943D

                            9,601円

                            ( 10,561円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.319693-0.014~0774-93173D

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました