(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10WHNSB0240-TH
超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH チョウコウドリル

超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH 10WHNSB0240-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
16,525円
税込単価
18,178円

THコートの効果で切削温度の高くなる高速領域でも長寿命。耐酸化性、耐磨耗性にす...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

10WHNSB0240-TH の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超深穴(L/D=30)まで全て「ノンステップ!!」
NSB特殊溝形状で切りくず排出スピードが速い

  • 耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用
  • NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工
  • 高精度先端刃
  • 高精度シャンク、焼バメにも対応
  • 環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能
超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH THコーティング
超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH 加工用途

高温でも安定性に優れるTHコート

耐酸化性に優れるTHコート採用で、切削温度の高くなる高能率領域に対応

超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH 高温でも安定性に優れるTHコート グラフ
超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH 高温でも安定性に優れるTHコート 画像

特殊溝形状で良好な切りくず排出

主軸負荷(トルク)の変化
工具:20WHNSB0600-TH
切削条件:vc=100m/min f=0.15mm/rev H=120mm
被削材:S50C
水溶性切削液:内部給油

超硬ノンステップボーラー

超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH 主軸負荷(トルク)の変化

NSB特殊溝形状で優れた切りくず排出

超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH 良好な切りくず形状

良好な切りくず形状

Wマージンでがっちりガイド

超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH Wマージンでがっちりガイド

 

外形図

超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH 推奨切削条件表/適用被削材

切削条件時の注意

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この推奨切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • この内部クーラント切削条件基準は希釈倍率20倍以下の水溶性切削油剤を使用する場合のものです。 20倍を超える場合は切削速度範囲の下限を目安に使用してください。又クーラントの供給圧はφ5.0以下は2.0MPa以上を、φ5.0を超える物は1.5MPa以上を推奨いたします。
  • MQL(ミスト)加工の場合は工具からの吐出量や吐出の状態により切削速度を下げないと加工できない場合があります。
  • 工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
  • 油性の切削油剤を使用する場合は切削速度範囲の下限より低速の条件でご使用ください。また、切りくずおよび工具の発熱による発煙・引火にご注意ください。
  • 被削材は変形、たわみ、振動が起こらないようにしっかりと保持してください。

適用被削材

  • 構造鋼用(~180HB)SS
  • 炭素鋼(~200HB)S○○C
  • 合金鋼(~30HRC)SCM、SKD
  • ステンレス鋼 SUS300系・SUS400系
  • プリハードン鋼
  • ダクタイル鋳鉄 FCD500
  • 鋳物 FC250

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10WHNSB0240-TH

2.4
33
80
3
-0.014~0
774-9864
3D

1個

16,525( 18,178円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

THコートの効果で切削温度の高くなる高速領域でも長寿命。
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用。
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工。
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

10WHNSB0240-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-THの型番10WHNSB0240-THのページです。
型番10WHNSB0240-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH

超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH

    超硬OHノンステップボーラー5D 05WHNSB□□□□-TH

    超硬OHノンステップボーラー5D 05WHNSB□□□□-TH

      超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH

      超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH

        超硬OHノンステップボーラー20D 20WHNSB□□□□-TH

        超硬OHノンステップボーラー20D 20WHNSB□□□□-TH

          超硬OHノンステップボーラー8D 08WHNSB□□□□-TH

          超硬OHノンステップボーラー8D 08WHNSB□□□□-TH

            超硬OHノンステップボーラー15D 15WHNSB□□□□-TH

            超硬OHノンステップボーラー15D 15WHNSB□□□□-TH

              超硬OHノンステップボーラー 30WHNSB□□□□-TH

              超硬OHノンステップボーラー 30WHNSB□□□□-TH

                アクアドリル EX オイルホール 10D AQDEXOH10D

                アクアドリル EX オイルホール 10D AQDEXOH10D

                  アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

                  アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

                    アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D

                    アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D

                      TiAlNコート超硬ダブルマージンドリル レギュラー

                      TiAlNコート超硬ダブルマージンドリル レギュラー

                        エポックハードドリル EHSE□□.□-TH

                        エポックハードドリル EHSE□□.□-TH

                          クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D

                          クーラント付き超硬ドリル Godrill 3×D

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 不二越 不二越 ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ケナメタル
                            通常価格 16,525円 10,705円 9,601円 20,774円 13,543円 18,014円 22,737円 14,016円 7,883円 7,654円 3,760円 7,482円 8,976円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク -
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            油穴(オイルホール) - - - -

                            超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-THのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/24
                            オイルホールを使うと深い穴あけが劇的に変わります。生材では送りをあげないと絡みつきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ss400
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/31
                            キリコが切れてとても良い、刃持ちもいいのでリピーとしています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10WHNSB0210-TH
                            10WHNSB0220-TH
                            10WHNSB0230-TH
                            10WHNSB0250-TH
                            10WHNSB0260-TH
                            10WHNSB0270-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 直径公差
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            16,525円

                            ( 18,178円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.130803-0.014~0774-98303D

                            16,525円

                            ( 18,178円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.230803-0.014~0774-98483D

                            16,525円

                            ( 18,178円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.333803-0.014~0774-98563D

                            16,525円

                            ( 18,178円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.533803-0.014~0774-98723D

                            16,525円

                            ( 18,178円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.635853-0.014~0774-98813D

                            16,525円

                            ( 18,178円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.735853-0.014~0774-98993D

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました