(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HES2010-C
超硬・Cコートエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□-C チョウコウエンドミル

超硬・Cコートエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□-C  HES2010-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,658円
税込単価
5,124円

【特長】・2枚刃超硬エンドミル・一般鋼から高硬度まで加工可能・C(センチュリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

HES2010-C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬・Cコートエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□-C 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HES2010-C

メーカー標準品
1
2.5
4
40
2D/3D
-0.02~0

1個

4,658( 5,124円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃超硬エンドミル
・一般鋼から高硬度まで加工可能
・C(センチュリー)コートを施してあります

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

HES2010-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬・Cコートエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□-C の型番HES2010-Cのページです。
型番HES2010-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬・Cコートエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□-C

超硬・Cコートエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□-C

    XALシリーズ超硬キー溝用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ

    XALシリーズ超硬キー溝用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ

      XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3.5Dタイプ

      XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3.5Dタイプ

        GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-1.5D型

        GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-1.5D型

          超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS

          超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS

            WXLコート 4刃ショート WXL-EMS

            WXLコート 4刃ショート WXL-EMS

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

                2刃 ショート形 DIA-EDS

                2刃 ショート形 DIA-EDS

                  ロングワンカットエンドミル OC-L形

                  ロングワンカットエンドミル OC-L形

                    XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・2枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ

                    XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・2枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ

                      XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

                      XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

                        GSX MILL 2枚刃エンドミル 刃径0.5-25mm GSX20/21-C-2D-ACF20型

                        GSX MILL 2枚刃エンドミル 刃径0.5-25mm GSX20/21-C-2D-ACF20型

                          2刃 ショート形 WX-EDS

                          2刃 ショート形 WX-EDS

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ 住友電工ハードメタル オーエスジー オーエスジー エムーゲ・フランケン オーエスジー ダイジェット ミスミ ミスミ 住友電工ハードメタル オーエスジー
                            通常価格 4,517円 - - 2,230円 88,983円 2,749円 5,660円 15,671円 20,351円 - - 4,679円 7,369円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 座繰り - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            超硬・Cコートエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□-C のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HES2015-C
                            HES2020-C
                            HES2025-C
                            HES2030-C
                            HES2035-C
                            HES2040-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            4,658円

                            ( 5,124円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品1.544402D/3D-0.02~0

                            4,517円

                            ( 4,969円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品264402D/3D-0.02~0

                            4,658円

                            ( 5,124円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品2.584402D/3D-0.02~0

                            5,062円

                            ( 5,568円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品3106452D/3D-0.02~0

                            5,392円

                            ( 5,931円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品3.5116452D/3D-0.02~0

                            5,202円

                            ( 5,722円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品4126452D/3D-0.02~0

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました