(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RFR7
スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□ ハイスエンドミル

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,245円
税込単価
4,670円

MOLDINO ハイスラフィングスクエアエンドミルです。ノンコートのコバルトハ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

RFR7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RFR7

7
20
8
70
-0.015~0

1個

4,245( 4,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO ハイスラフィングスクエアエンドミルです。ノンコートのコバルトハイス品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□の型番RFR7のページです。
型番RFR7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□

スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□

    ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□

    ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□

      スーパーカットエンドミル ロング刃長 RFL□□

      スーパーカットエンドミル ロング刃長 RFL□□

        ラフィングエンドミル(ロング刃長) HQL□□

        ラフィングエンドミル(ロング刃長) HQL□□

          ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□

          ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□

            ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

            ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

              ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□

              ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□

                ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

                ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

                  SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃

                  SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃

                    ESM-Cコートラフィングエンドミル ロング刃長 ESMQL□□

                    ESM-Cコートラフィングエンドミル ロング刃長 ESMQL□□

                      SSαL Sコーティングエステックαニックロング刃

                      SSαL Sコーティングエステックαニックロング刃

                        S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

                        S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

                          S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

                          S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所 三興製作所
                            通常価格 4,178円 4,845円 4,788円 7,328円 5,421円 23,565円 10,154円 8,535円 7,833円 14,017円 8,463円 10,213円 6,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 側面 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RFR12
                            RFR13
                            RFR14
                            RFR15
                            RFR8
                            RFR9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            6,057円

                            ( 6,663円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12301295-0.018~0

                            6,904円

                            ( 7,594円 )
                            1個 -

                            1日目

                            133516105-0.018~0

                            7,631円

                            ( 8,394円 )
                            1個 -

                            1日目

                            143516105-0.018~0

                            7,615円

                            ( 8,377円 )
                            1個 -

                            1日目

                            154016110-0.018~0

                            4,392円

                            ( 4,831円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            820870-0.015~0

                            4,641円

                            ( 5,105円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            9251080-0.015~0

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました