(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AR5080R
快削形アルファラジアスミル(ボア)AR(B)形 フライスコウグ

快削形アルファラジアスミル(ボア)AR(B)形 AR5080R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,740円
税込単価
64,614円

【特長】ダイレクトに彫り込み加工ができます。【用途】平面の仕上げ加工に。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

AR5080R の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

深彫り加工に威力を発揮。直彫り加工のエース 三次元荒加工に好適。

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 製品特長・仕様oth_01
 

◎AJコーティングシリーズ 

特長
  • 従来膜よりもAl含有量を増加した新組成系のAlTi系皮膜を採用。
  • 耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる。

〈新技術〉
  • 高Al含有の新コーティング膜は、新組成系の採用と結晶組織の適正化により、耐摩耗性と耐チッピング性を改善。
  • 耐溶着性に優れた低摩擦効果のコーティング最表層を採用。被削材の溶着が低減し切削抵抗が低下。
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 製品特長・仕様oth_02

皮膜の組織 AJコーティング

 

◎プリハードン鋼・焼入れ鋼加工用材種 JP4120

〈特長〉
  • 耐摩耗性と靱性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。

〈得意分野〉
  • 30~50HRCのプリハードン鋼・焼入れ鋼の切削加工において優れた切削性能を発揮します。
  • 難削系のダイカスト金型用鋼や析出硬化系ステンレス鋼、仕上げ加工においても優れた耐摩耗性を発揮します。
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 製品特長・仕様oth_03

切削性能
ワーク:SKD61(40HRC)
使用工具:ASRT5063R-4
インサート:WDNW140520
切削条件:vc=90m/min fz=0.8mm/t ap×ae=1×44mm
乾式加工 ※単一刃加工

 

◎ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160

〈特長〉
  • 靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

〈得意分野〉
  • ステンレス鋼系材料の加工全般において長寿命を実現します。
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 製品特長・仕様oth_04

切削性能
ワーク:SUS304
使用工具:ASRS2032R-5
インサート:EPMT0603EN-8LF
切削条件:vc=180m/min fz=0.5mm/t ap×ae=0.8×21mm
湿式加工 ※単一刃加工 

 

◎高硬度材加工用材種 JP4105

〈特長〉
  • 耐摩耗性に優れた超微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性を向上させました。
  • 50HRC~の高硬度材の切削加工で耐摩耗性に優れます。

〈得意分野〉
  • 焼入れ鋼(50~60HRC):SKD11,SKD61,SKH,SUS420系等
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 製品特長・仕様oth_05

切削性能
ワーク:SKD11(61HRC)
使用工具:ASRS2032-5
インサート:EPNW0603TN-8
切削条件:vc=80m/min fz=0.2mm/t ap×ae=0.5×21mm
乾式加工 ※単一刃加工

 

◎鋼一般加工用材種 JS4045

〈特長〉
  • 耐熱性に優れたコーティング膜の採用により、高能率加工で発生するクレータ摩耗を低減しました。
  • 耐熱性の高い超硬母材の採用により、摩耗の進行が低減し工具寿命に優れます。
  • 特に乾式加工において長寿命が図れます。

〈得意分野〉
  • SS材、SC材、SCM材などの35HRC未満の連続~軽断続加工までの乾式加工。
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 製品特長・仕様oth_06

皮膜の組織 JSコーティング

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 製品特長・仕様oth_07

SCM440(32HRC)の切削試験結果

 
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 製品特長・仕様oth_08

P20(32HRC)の切削試験結果

性能・試験情報

◎特長

〈丸駒インサートにより高送りが可能〉
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 製品特長・仕様oth_09

従来工具の2倍~3倍の送り量が可能です。

〈強固なダブルクランプ機構〉
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 製品特長・仕様oth_10

クサビまたはクランプねじ1本では、インサートが動いたりねじが緩んだりなどのトラブルが発生していましたが、クランプねじとクランプ駒による強固なダブルクランプ方式により解決しました。

〈傾斜切削・ヘリカル切削・Z方向切込み〉

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 製品特長・仕様oth_11

中心まで切れ刃がないため傾斜角度(θ)やZ軸方向切込み深さ(ap)に制限があります。

 

〈ダイレクトに彫り込み加工が可能〉

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 製品特長・仕様oth_12

傾斜切削の応用例で下穴がなくてもダイレクトに切込み、ポケットの繰り広げが加工ができます。従って、従来のドリル下穴加工が省略でき、工具本数の削減がはかれます。

 

〈切削領域〉

〈1〉r8丸駒インサートとr10丸駒インサート(従来品アルファラジアスミルRD形)の領域比較

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 性能・試験情報oth_13

形状加工における溝切削や彫り下げ加工等のビビリを生じ易い個所にr8丸駒インサートが有効です。

被削材:S50C(220HB)
工具径:φ63×3NT
vc =168m/min(n=850min-1
vf =800mm/min(fz=0.314mm/t)
ap=5mm溝切削

※従来品は、軸方向の切込み回数が2回目以降になるとビビリを生じます。
これに対し、r8インサートは6回まで軽快に切削できました。
 

<2>φ20(レギュラー・ロング・エキストラロング)の切削領域

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 性能・試験情報oth_14.
 

<3>φ25(レギュラー・ロング・エキストラロング)の切削領域

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 性能・試験情報oth_15

<4>φ32(レギュラー・ロング・エキストラロング)の切削領域

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 性能・試験情報oth_16

〈実績は語る〉

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 性能・試験情報oth_17

※加工頂いたお客様の声です。

 

〈従来品工具に対する特長〉

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 性能・試験情報oth_18

 

外形図

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 外形図drw_01

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

<肩削り>※赤字は第一推奨材種です。

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 推奨切削条件表oth_19
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 推奨切削条件表oth_20

※1:「JP4105」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
※2:強断続切削環境下では「JS4060」「JM4160」をご推奨致します。

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 推奨切削条件oth_21

切削条件時の注意

【注意】
(1)JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(2)本表の切削条件は標準形での切削時間30分で逃げ面摩耗が0.3mmになる条件を示しています。
(3)工具突き出し量は標準形の首下長さです。
(4)表中のQ値は単位時間の当たりの切りくず排出量を示します。
Q(cm3/min)=ap(mm)×ae(mm)×vf(mm/min)/1,000
(5)溝切削の場合、送り量は70%を目安としてください。
(6)本表は一般的な条件です。機械剛性やツーリング、加工物の状況によって調整してください。
(7)冷間ダイス鋼など60HRCを超える鋼種の場合は、1刃当りの送り(fz)値を1/2程度に設定して下さい。
 

〈傾斜切削・ヘリカル切削・Z方向切込み〉
中心まで切れ刃がないため傾斜角度(θ)やZ軸方向切込み深さ(ap)に制限があります。

快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形 推奨切削条件oth_22

【注意】切りくずが飛散することがあります。切りくずカバーを設置してください。

注意・禁止事項

安全上のご注意
1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。

(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
 

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
詳細タイプ
寸法 a(mm)
寸法 φDb(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 b(mm)
寸法 φd(mm)
寸法 φd1(mm)
寸法 R(mm)
インサート厚(mm)
アーバ用ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR5080R

96
63
8
先端径タイプ
12.7
65
80
8
31.75
43
32
4.76
M16(Fig.7)

1個

58,740( 64,614円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ダイレクトに彫り込み加工ができます。
【用途】
平面の仕上げ加工に。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

AR5080Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快削形アルファラジアスミル(ボア)AR(B)形の型番AR5080Rのページです。
型番AR5080Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快削形アルファラジアスミル(ボア)AR(B)形

快削形アルファラジアスミル(ボア)AR(B)形

    シュレッドミル  ヘリカルエンドミル

    シュレッドミル ヘリカルエンドミル

      ボアタイプ用アーバ

      ボアタイプ用アーバ

        コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

        コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

          コロミル 245 正面フライス加工 円筒シャンク R245-A

          コロミル 245 正面フライス加工 円筒シャンク R245-A

            コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-A

            コロミル419、正面フライスカッター 正面フライスおよび倣い加工 419-A

              メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック サンドビック サンドビック
              通常価格 37,941円 94,221円 36,190円 39,076円 53,714円 54,629円
              通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目~   3日目  
              加工用途 平面 側面 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 平面 平面
              取付け方法 アーバー 柄付きタイプ - ねじ込み式 アーバー 柄付きタイプ
              仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 - - 仕上げ加工 仕上げ加工
              CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - - -

              快削形アルファラジアスミル(ボア)AR(B)形のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              AR5047R
              AR5100R
              AR5125R
              ARB4040R-3
              ARB4050R-3
              ARB4050R-3M
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              刃径 D
              (φ)
              全長 (L)
              (mm)
              最大切り込み深さ (Ad)
              (mm)
              詳細タイプ 寸法 a
              (mm)
              寸法 φDb
              (mm)
              寸法 φD2
              (mm)
              寸法 b
              (mm)
              寸法 φd
              (mm)
              寸法 φd1
              (mm)
              寸法 R
              (mm)
              インサート厚
              (mm)
              アーバ用ねじ

              37,941円

              ( 41,735円 )
              1個 -

              3日目

              63478先端径タイプ8.44747522.22516.5194.76M10(Fig.6)

              78,026円

              ( 85,829円 )
              1個 -

              3日目

              116638先端径タイプ15.9851001038.153384.76M20(Fig.8)

              98,830円

              ( 108,713円 )
              1個 -

              3日目

              141638先端径タイプ15.9851251038.160384.76M20Fig.8

              38,896円

              ( 42,786円 )
              1個 -

              3日目

              40506最外径タイプ8.432285.61613.5194.76M8×25(Fig.3)

              39,455円

              ( 43,401円 )
              1個 -

              1日目

              50506最外径タイプ8.44838522.22517194.76M10×25(Fig.4)

              39,455円

              ( 43,401円 )
              1個 -

              3日目

              50506最外径タイプ10.448386.32217204.76M10×25(Fig.4)

              カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました