(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快削エンドミルUEX形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Loading...

 
カタログを表示

UEX16R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
トラスココード
使用インサート
寸法 A.R.(mm)
寸法 R.R.(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UEX16R

16
120
20
12
30
A
429-5846
AP□T12020○□R

1個

12,836( 14,120円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研付けブレーカインサート使用で切れ味優先のショルダミルです。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快削エンドミルUEX形の型番UEX16Rのページです。
型番UEX16Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快削エンドミルUEX形

快削エンドミルUEX形

    SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

    SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

      コロミル345カッター

      コロミル345カッター

        コロミル590カッター

        コロミル590カッター

          アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

          アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

            アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

            アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

              3次元エンドミル MEY型

              3次元エンドミル MEY型

                BSA クールボアボーリングヘッド

                BSA クールボアボーリングヘッド

                  コロミル245カッター

                  コロミル245カッター

                    コロミル365カッター

                    コロミル365カッター

                      コロミル390カッター

                      コロミル390カッター

                        コロミル490カッター

                        コロミル490カッター

                          コロミル390ロングエッジカッター

                          コロミル390ロングエッジカッター

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル サンドビック サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ マンヨーツール サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 12,836円 131,792円 60,700円 91,800円 24,311円 24,311円 25,950円 18,435円 51,300円 65,200円 59,800円 64,114円 116,000円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル - 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / グラファイト - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ - アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ - アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー
                            仕上げ区分 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 - - 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 - -
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート - 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート

                            快削エンドミルUEX形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 仕上げの工程で使うものなのかどうか、商品の使用特性について教えてほしい。またチップも紹介下さい。
                            A
                            底刃は無く、側刃で加工するミルで、粗加工から仕上げまで対応します。またチップですが、ADET1603形状でしたら取付きますが、SS材の仕上げでしたらADET160308SR-EX35をお勧めします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UEX(L)□□R(-□)
                            UEX20R
                            UEX20R-16
                            UEX25R
                            UEX25R-20
                            UEX30R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            詳細タイプ トラスココード 使用インサート 寸法 A.R.
                            (mm)
                            寸法 R.R.
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------

                            19,612円

                            ( 21,573円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20120201230A429-5854AP□T12020○□R

                            19,612円

                            ( 21,573円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20120161230B429-5862AP□T12020○□R

                            22,165円

                            ( 24,382円 )
                            1個 -

                            3日目

                            25130251535A429-5871AD□T16030○□R

                            22,165円

                            ( 24,382円 )
                            1個 -

                            3日目

                            25130201535B429-5889AD□T16030○□R

                            23,834円

                            ( 26,217円 )
                            1個 -

                            3日目

                            30150321545A429-5897AD□T16030○□R

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました