(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT

ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
7,448円 ~ 96,165円  特別価格 
税込価格
8,193円 ~ 105,782円  特別価格 

【用途】側面加工、溝加工、荒削り加工に使用できます。【特長】耐摩耗性と高い硬度...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超耐熱性
AICr系皮膜へのSi添加により、高硬度で且つ耐熱性も向上。良好な耐摩耗性を示します。
コストパフォーマンス
溶製ハイス材との組み合わせにより、適正価格で最高のコストパフォーマンスを示します。
優れた密着性
AI含有量の最適化により、特に鉄系材料との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。
優れたドライ切削性能
耐熱性の向上でドライ切削において抜群の性能を示します。

性能・試験情報

ATコーティングの耐熱性
ATコーティングの密着性
ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT ATコーティング耐熱
ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT ATコーティング密着

 

使用方法・使用事例

使用事例

S50C(A)の高速ドライ側面切削
S50Cの高速ウエット側面切削
ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 切削事例グラフ1

 

ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 切削事例グラフ2
ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 切削事例表1
ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 切削事例表2
  • ドライ加工においては摩耗幅0.25mmを工具寿命判定にした時、ATラフィングは他工具の2~3倍の工具寿命であった。

SUS304の側面切削
 

28m切削時摩耗写真

ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 切削時摩耗写真
ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 切削事例表3


ATラフィングは能率が上がります。
被削材:S50C、工具径:φ12×4枚刃(4FT)
切削条件:n=1,800min-1(vc=67.8m/min)、
             ap×ae=6×6mm、
             OH=45mm、Dry切削
送り速度:vf=360、720、1,080mm/min(fz=0.05、0.1、0.15mm/t)
ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 切削事例グラフ3

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

ドライ切削

下記の被削材においてはドライ切削によって湿式切削よりも高能率で長寿命化が図れます。

●側面切削 RQS-AT ショート刃長

ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 側面切削1
ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 推奨切削条件表1

●溝切削 RQS-AT ショート刃長

ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 溝切削図面1
ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 推奨切削条件表2

湿式切削

湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。

●側面切削 RQS-AT ショート刃長

ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 側面削図面2
ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 推奨切削条件表3

●溝切削 RQS-AT ショート刃長

ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 溝切削図面2
ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT 推奨切削条件表4

切削条件時の注意

・本工具のATコーティングはその性質上、通電性が微小です。従って、通電方式の工具長測定装置をご使用の際にはご注意ください。
・この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
・上記条件はショート刃長の場合を示します。
【ドライ切削 溝切削・湿式切削 溝切削】
・5枚刃以上でご使用になられる場合は、切込み(ap)を調整してください。
【湿式切削 側面切削】
・被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。

適用被削材

ドライ切削鋳鉄・炭素鋼(200HB以下)FC200,SS400,S45C
合金鋼(200~250HB)SCM,SNCM
工具鋼(25~35HRC)SKD,SKT
焼入れ鋼・プリハードン鋼(35~45HRC)HPM1,NAK
湿式切削鋳鉄・炭素鋼(200HB以下)FC200,SS400,S45C
合金鋼(200~250HB)SCM,SNCM
工具鋼・ステンレス鋼(25~35HRC)SKD,SKT,SUS304
焼入れ鋼・プリハードン鋼(35~45HRC)SKD,HPM1,NAK
耐熱鋼・チタン合金 Inconel Ti-6AI-4V

注意・禁止事項

安全上のご注意
1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
4
15
6
80
-0.1~0
-0.008~0

1個

7,448( 8,193円 )

1日目

8
4
20
8
90
-0.1~0
-0.009~0

1個

8,226( 9,049円 )

1日目

12
4
30
12
110
-0.1~0
-0.011~0

1個

10,650( 11,715円 )

1日目

14
4
30
12
110
-0.15~0
-0.011~0

1個

11,641( 12,805円 )

1日目

16
4
35
16
125
-0.15~0
-0.011~0

1個

12,935( 14,229円 )

1日目

18
4
35
16
125
-0.2~0
-0.011~0

1個

13,390円

12,988

( 14,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
4
40
20
140
-0.2~0
-0.013~0

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

22
5
40
20
140
-0.2~0
-0.013~0

1個

17,304( 19,034円 )

1日目

25
5
45
25
160
-0.2~0
-0.013~0

1個

19,372( 21,309円 )

3日目

28
5
45
25
160
-0.2~0
-0.013~0

1個

25,558( 28,114円 )

1日目

30
6
45
25
160
-0.2~0
-0.013~0

1個

32,314( 35,545円 )

1日目

35
6
55
32
180
-0.2~0
-0.016~0

1個

55,891円

54,214

( 59,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
6
65
32
200
-0.2~0
-0.016~0

1個

67,522( 74,274円 )

1日目

50
6
75
42
225
-0.2~0
-0.016~0

1個

96,165円

93,280

( 102,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、溝加工、荒削り加工に使用できます。【特長】耐摩耗性と高い硬度を持つコバルトハイスを使用しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT

ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT

    ESM-Cコートラフィングエンドミル ロングシャンク ESMQLS□□

    ESM-Cコートラフィングエンドミル ロングシャンク ESMQLS□□

      TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

      TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

        S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

        S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

          SG-FAX ラフィングエンドミルレギュラレングスショート SGFRERS

          SG-FAX ラフィングエンドミルレギュラレングスショート SGFRERS

            S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

            S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

              ラフィングエンドミル ショート SRE

              ラフィングエンドミル ショート SRE

                ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

                ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

                  SSα Sコーティングエステックαニック

                  SSα Sコーティングエステックαニック

                    ESM-Cコートラフィングエンドミル ロング刃長 ESMQL□□

                    ESM-Cコートラフィングエンドミル ロング刃長 ESMQL□□

                      αFS αフラットニックショート刃

                      αFS αフラットニックショート刃

                        αM αニックレギュラ刃

                        αM αニックレギュラ刃

                          SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃

                          SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三興製作所 不二越 三興製作所 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所 三興製作所
                            通常価格 7,448円 13,724円 2,980円 7,880円 9,129円 10,213円 5,555円 8,535円 7,331円 14,017円 9,294円 6,722円 7,833円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用

                            ATラフィング ショート刃長 RQS□□-ATのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            susや炭素鋼の荒取り
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/10
                            値段と品質のバランスが良いように感じます。ただ材質によって向き不向きがあるようです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライス盤での切削
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/06
                            ミスミで買うのは今回が初めてです。荒削りする際に重宝しています。良く削れて高寿命なのでコスパも良いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削り
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/06
                            加工も容易にでき、加工面も仕上がりも綺麗で何の問題もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属の加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/28
                            荒取り用として使用しています。切れ味、耐久性もあるように思います。コストパフォーマンスは高いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/28
                            アルミ、鉄に使用しています。品質はハイスでは珍しくシャンクはh6なので良いと思います。耐久性もあると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました