(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HQXL50
ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□) ハイスエンドミル

ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□) HQXL50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
130,271円
税込単価
143,298円

MOLDINO ハイスラフィングスクエアエンドミルです。ノンコートのコバルトハ...

詳細情報を確認する

Loading...

HQXL50 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□) 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HQXL50

50
6
205
42
315
-0.016~0

1個

130,271( 143,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO ハイスラフィングスクエアエンドミルです。ノンコートのコバルトハイス品です。

カタログ

 

HQXL50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)の型番HQXL50のページです。
型番HQXL50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

    ラフィングエンドミル(ロング刃長) HQL□□

    ラフィングエンドミル(ロング刃長) HQL□□

      S-αL Sコーティングαニックロング刃

      S-αL Sコーティングαニックロング刃

        TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

        TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

          SSαL Sコーティングエステックαニックロング刃

          SSαL Sコーティングエステックαニックロング刃

            SG-FAX ラフィングエンドミル ロング SGFREL

            SG-FAX ラフィングエンドミル ロング SGFREL

              ATラフィング レギュラー刃長 RQR□□-AT

              ATラフィング レギュラー刃長 RQR□□-AT

                TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

                TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

                  粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット/ノンコートタイプ

                  粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット/ノンコートタイプ

                    S-FPαL Sコーティングファインピッチロング刃

                    S-FPαL Sコーティングファインピッチロング刃

                      ATラフィング ロング刃長 RQL□□-AT

                      ATラフィング ロング刃長 RQL□□-AT

                        P-XαM PコーティングXαニックレギュラ刃

                        P-XαM PコーティングXαニックレギュラ刃

                          S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

                          S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 ミスミ 三興製作所 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所
                            通常価格 23,565円 7,328円 16,801円 3,050円 8,463円 8,851円 7,908円 4,350円 4,310円 9,934円 11,135円 7,281円 10,213円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 - - 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 ノンコート 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用

                            ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HQXL20
                            HQXL25X125
                            HQXL25X150
                            HQXL30X125
                            HQXL30X150
                            HQXL35X125
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            23,565円

                            ( 25,922円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20410020180-0.013~0

                            29,138円

                            ( 32,052円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25512525215-0.013~0

                            34,014円

                            ( 37,415円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25515025240-0.013~0

                            33,214円

                            ( 36,535円 )
                            1個 -

                            1日目

                            30612525215-0.013~0

                            39,981円

                            ( 43,979円 )
                            1個 -

                            1日目

                            30615025240-0.013~0

                            47,931円

                            ( 52,724円 )
                            1個 -

                            1日目

                            35612532225-0.016~0

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました