(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーカットエンドミル ロング刃長 RFL□□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RFL16
スーパーカットエンドミル ロング刃長 RFL□□ ハイスエンドミル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,075円
税込単価
9,983円

MOLDINO ハイスラフィングスクエアエンドミルです。ノンコートのコバルトハ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

RFL16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RFL16

16
65
16
135
-0.018~0

1個

9,075( 9,983円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO ハイスラフィングスクエアエンドミルです。ノンコートのコバルトハイス品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーカットエンドミル ロング刃長 RFL□□の型番RFL16のページです。
型番RFL16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーカットエンドミル ロング刃長 RFL□□

スーパーカットエンドミル ロング刃長 RFL□□

    ラフィングエンドミル(ロング刃長) HQL□□

    ラフィングエンドミル(ロング刃長) HQL□□

      ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□

      ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□

        スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□

        スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□

          ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□

          ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□

            ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

            ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

              SSαL Sコーティングエステックαニックロング刃

              SSαL Sコーティングエステックαニックロング刃

                ESM-Cコートラフィングエンドミル ロング刃長 ESMQL□□

                ESM-Cコートラフィングエンドミル ロング刃長 ESMQL□□

                  ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

                  ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

                    ハイスエンドミル AG ミル ヘビー エキストラロング AGELHV

                    ハイスエンドミル AG ミル ヘビー エキストラロング AGELHV

                      S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

                      S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

                        αL αニックロング刃

                        αL αニックロング刃

                          S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

                          S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 三興製作所 三興製作所 三興製作所
                            通常価格 4,788円 7,328円 4,845円 4,178円 5,421円 23,565円 8,463円 14,017円 8,535円 63,483円 10,213円 11,218円 6,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 側面 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用

                            スーパーカットエンドミル ロング刃長 RFL□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RFL10
                            RFL12
                            RFL14
                            RFL18
                            RFL20
                            RFL25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            5,601円

                            ( 6,161円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104510100-0.015~0

                            7,128円

                            ( 7,841円 )
                            1個 -

                            1日目

                            125512120-0.018~0

                            8,171円

                            ( 8,988円 )
                            1個 -

                            1日目

                            145516125-0.018~0

                            11,741円

                            ( 12,915円 )
                            1個 -

                            1日目

                            186520145-0.021~0

                            13,521円

                            ( 14,873円 )
                            1個 -

                            1日目

                            207520155-0.021~0

                            19,691円

                            ( 21,660円 )
                            1個 -

                            1日目

                            259025180-0.021~0

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました