(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FQR7-AT
ATファインミル レギュラー刃長 FQR□□-AT ハイスエンドミル

ATファインミル レギュラー刃長 FQR□□-AT FQR7-AT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,697円
税込単価
9,567円

【用途】側面加工、溝加工、荒削り加工に使用できます。【特長】耐摩耗性と高い硬度...

詳細情報を確認する

型番

FQR7-AT 解除

Loading...

FQR7-AT の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率長寿命
刃数を3枚にして(φ24以下)チップポケットを広く取り、切くず排出性を向上させました。溝切削等の深切込み切削に適します。
多用途・多機能
軟鋼材から難削材まで幅広い材料で高速重切削が可能です。
超耐熱性
AlCr系皮膜へのSi添加により、高硬度で且つ耐熱性も向上。良好な耐摩耗性を示します。
優れた密着性
Al含有量の最適化により、特に鉄系材料との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。
コストパフォーマンス
溶製ハイス材との組み合わせにより、適正価格で最高のコストパフォーマンスを示します。
優れたドライ切削性能
耐熱性の向上でドライ切削において抜群の性能を示します。

性能・試験情報

加工半減データ

ATファインミル レギュラー刃長 FQR□□-AT 加工半減データ

能率2倍・工具寿命2倍

 
ATファインミル レギュラー刃長 FQR□□-AT ATコーティング画像

 

使用方法・使用事例

使用事例

ATファインミル レギュラー刃長 FQR□□-AT 炭素鋼S50Cの高速ドライ側面・溝切削

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

ATファインミル レギュラー刃長 FQR□□-AT 標準切削条件表(側面切削)1

上記表は、ショート刃長の時の条件です。レギュラー刃長を使用の場合、回転数・送り速度共にそれぞれ80%、70%で加工されることを推奨致します。

 
ATファインミル レギュラー刃長 FQR□□-AT 標準切削条件表(側面切削)2

上記表は、ショート刃長の時の条件です。レギュラー刃長を使用の場合、回転数・送り速度共に 60%で加工されることを推奨致します。

切削条件時の注意

  • 本工具のATコーティングはその性質上、通電性が微少です。従って、通電方式の工具長測定装置をご使用の際にはご注意ください。
  • 機械剛性によって、切込み量を調整してください。また、実際の加工では形状加工、目的、使用機械等により条件を調節してください。
  • 枠内数値はエアーブロー時の推奨条件です。かっこ内の数値は水溶性切削液使用時の推奨条件です。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行ってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FQR7-AT

7
3
25
8
90
-0.1~0
-0.009~0

1個

8,697( 9,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、溝加工、荒削り加工に使用できます。【特長】耐摩耗性と高い硬度を持つコバルトハイスを使用しています。

カタログ

 

FQR7-ATで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATファインミル レギュラー刃長 FQR□□-ATの型番FQR7-ATのページです。
型番FQR7-ATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATファインミル レギュラー刃長 FQR□□-AT

ATファインミル レギュラー刃長 FQR□□-AT

    ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT

    ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT

      ATラフィング レギュラー刃長 RQR□□-AT

      ATラフィング レギュラー刃長 RQR□□-AT

        ATラフィング ロング刃長 RQL□□-AT

        ATラフィング ロング刃長 RQL□□-AT

          ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□

          ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□

            ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□

            ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□

              スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□

              スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□

                ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

                ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

                  ラフィングエンドミル(ロング刃長) HQL□□

                  ラフィングエンドミル(ロング刃長) HQL□□

                    ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

                    ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

                      SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃

                      SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃

                        スーパーカットエンドミル ロング刃長 RFL□□

                        スーパーカットエンドミル ロング刃長 RFL□□

                          TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

                          TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ
                            通常価格 8,020円 7,448円 7,908円 11,135円 5,421円 4,845円 4,178円 3,020円 7,328円 23,565円 7,833円 4,788円 2,610円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 - 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 -
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用

                            ATファインミル レギュラー刃長 FQR□□-ATのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FQR12-AT
                            FQR13-AT
                            FQR14-AT
                            FQR15-AT
                            FQR8-AT
                            FQR9-AT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 シャンク径公差

                            12,722円

                            ( 13,994円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1234012110-0.1~0-0.011~0

                            13,521円

                            ( 14,873円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1334012110-0.15~0-0.011~0

                            13,521円

                            ( 14,873円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1434012110-0.15~0-0.011~0

                            15,424円

                            ( 16,966円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1534012110-0.15~0-0.011~0

                            8,697円

                            ( 9,567円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8325890-0.1~0-0.009~0

                            9,800円

                            ( 10,780円 )
                            1個 -

                            1日目

                            933510100-0.1~0-0.009~0

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました