(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESMHN8
強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□ ハイスエンドミル

強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□ ESMHN8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,762円
税込単価
5,238円

MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材は粉末ハイスです。

詳細情報を確認する

Loading...

ESMHN8 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESMHN8

8
20
8
75
-0.015~0

1個

4,762( 5,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材は粉末ハイスです。

カタログ

 

ESMHN8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□の型番ESMHN8のページです。
型番ESMHN8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□

強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□

    ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

    ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

      ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

      ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

        ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

        ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

          HiVA 粉末ハイスハイへリックス

          HiVA 粉末ハイスハイへリックス

            XPMエンドミル(ハイヘリックスロング形) XPM-EHL

            XPMエンドミル(ハイヘリックスロング形) XPM-EHL

              ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

              ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                XPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) XPM-EHS

                XPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) XPM-EHS

                  NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

                  NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

                    NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                    NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                      NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                      NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                        VAMR バイオレットエンドミル

                        VAMR バイオレットエンドミル

                          XPMエンドミル(多刃ロング形) XPM-EML

                          XPMエンドミル(多刃ロング形) XPM-EML

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル オーエスジー
                            通常価格 4,433円 3,903円 3,907円 4,370円 3,482円 5,752円 3,903円 4,206円 2,988円 3,229円 3,067円 8,978円 4,735円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 / 座繰り - 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート

                            強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESMHN10
                            ESMHN11
                            ESMHN12
                            ESMHN13
                            ESMHN14
                            ESMHN15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            5,402円

                            ( 5,942円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10251090-0.015~0

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11301295-0.018~0

                            6,351円

                            ( 6,986円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12301295-0.018~0

                            7,948円

                            ( 8,743円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13301295-0.018~0

                            7,948円

                            ( 8,743円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            143512105-0.018~0

                            9,152円

                            ( 10,067円 )
                            1個 -

                            1日目

                            154016115-0.018~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました