(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

231-111 解除

Loading...

 
カタログを表示

231-111 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
部品番号
適用工具
寸 法 a(mm)
寸 法 b(mm)
寸 法 c(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

231-111

231-111
SE(S/L)
12
19.5
8.46

1個

5,173( 5,690円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適合工具がA45E,A45D,ASF,SE(S/L),SE90のサポーターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポータの型番231-111のページです。
型番231-111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポータ

サポータ

    刃先交換式工具用 ねじ

    刃先交換式工具用 ねじ

      刃先交換式工具用 レンチ

      刃先交換式工具用 レンチ

        スプリング

        スプリング

          クサビ

          クサビ

            クランプ駒 MOLDINO

            クランプ駒 MOLDINO

              ボタンねじ BHシリーズ

              ボタンねじ BHシリーズ

                位置決め駒

                位置決め駒

                  トルクススパナ(フライス工具用)

                  トルクススパナ(フライス工具用)

                    スパナ(フライス工具用)

                    スパナ(フライス工具用)

                      敷板(フライス工具用)

                      敷板(フライス工具用)

                        クランプ駒セット

                        クランプ駒セット

                          クランプネジ BFTX0412N

                          クランプネジ BFTX0412N

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル
                            通常価格 5,173円 220円 220円 142円 2,411円 1,501円 270円 800円 2,889円 410円 550円 2,241円 420円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            フライスホルダー用品種類 押え金 ネジ・スクリュー レンチ 押え金 位置決め駒 位置決め駒 ネジ・スクリュー 位置決め駒 レンチ レンチ シート・敷板 位置決め駒 ネジ・スクリュー

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            171-111
                            175-111
                            176-111
                            232-111
                            351-111
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            部品番号 適用工具 寸 法 a
                            (mm)
                            寸 法 b
                            (mm)
                            寸 法 c
                            (mm)

                            6,151円

                            ( 6,766円 )
                            1個 -

                            3日目

                            171-111A45D16.228.4611

                            6,151円

                            ( 6,766円 )
                            1個 -

                            3日目

                            175-111A45E16.228.2111

                            6,151円

                            ( 6,766円 )
                            1個 -

                            3日目

                            176-111A45E18.831.8812.2

                            5,173円

                            ( 5,690円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            232-111SE9016.528.7512.39

                            6,151円

                            ( 6,766円 )
                            1個 -

                            3日目

                            351-111ASF20.431.15512.2

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました