(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプ駒セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MXCP2T
クランプ駒セット ブヒン (ヒタチツール)

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,479円
税込単価
2,727円

刃先交換式工具用部品のセットです。適用工具:EP・スローアウェイエンドミル(E...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

MXCP2T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
部品番号
トラスココード
適用工具
寸 法 a(mm)
寸 法 b(mm)
寸 法 c(mm)
寸 法 d(mm)
寸 法 e(mm)
寸 法 f(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MXCP2T

MXCP2T
815-7392
MX3
M5×0.8
15.2
8.5
7
2.5
T15

1個

2,479( 2,727円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃先交換式工具用部品のセットです。
適用工具:EP・スローアウェイエンドミル(EP、EPL形)・Max1エンドミル(MX形)など多数対応しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ駒セットの型番MXCP2Tのページです。
型番MXCP2Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプ駒セット

クランプ駒セット

    クランプ駒 MOLDINO

    クランプ駒 MOLDINO

      スプリング

      スプリング

        クサビ

        クサビ

          刃先交換式工具用 ねじ

          刃先交換式工具用 ねじ

            セット/特キャップスクリュー

            セット/特キャップスクリュー

              サポータ

              サポータ

                刃先交換式工具用 レンチ

                刃先交換式工具用 レンチ

                  刃先交換式工具用 シート

                  刃先交換式工具用 シート

                    位置決め駒

                    位置決め駒

                      スパナ(フライス工具用)

                      スパナ(フライス工具用)

                        ワイパーブレード

                        ワイパーブレード

                          フライス用工具備品

                          フライス用工具備品

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル オーエスジー
                            通常価格 2,241円 1,501円 142円 2,411円 220円 240円 5,173円 220円 1,751円 800円 410円 19,238円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   お見積り  
                            フライスホルダー用品種類 位置決め駒 位置決め駒 押え金 位置決め駒 ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー 押え金 レンチ シート・敷板 位置決め駒 レンチ カートリッジ・ユニット -

                            クランプ駒セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB6-143
                            CB6-145
                            CB6-147
                            CB8-141
                            CB8-161
                            CM3.5-141
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            部品番号 トラスココード 適用工具 寸 法 a
                            (mm)
                            寸 法 b
                            (mm)
                            寸 法 c
                            (mm)
                            寸 法 d
                            (mm)
                            寸 法 e
                            (mm)
                            寸 法 f
                            (mm)

                            2,241円

                            ( 2,465円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            CB6-143-EPM6×0.75171093T25

                            2,241円

                            ( 2,465円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            CB6-145-EPM6×0.7519.51093T25

                            2,241円

                            ( 2,465円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            CB6-147-EPM6×1.0221093T25

                            2,241円

                            ( 2,465円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            CB8-141-スローアウェイエンドミル(EP、EPL形)、Max1エンドミル(MX形)M8×1.2522.313.51144

                            2,241円

                            ( 2,465円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            CB8-161-ASB、BCUM8×1.2522.313.5114T30

                            2,241円

                            ( 2,465円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            CM3.5-141-ASR、ASRT、ASR多刃、AR、ASRM、ASRTM、ARMM3.5×0.692583T15

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました