(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプ駒 MOLDINO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

215-180 解除

Loading...

 
カタログを表示

215-180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
部品番号
適用工具
寸 法 a(mm)
寸 法 b(mm)
寸 法 c(mm)
寸 法 d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

215-180

215-180
β45(KB形)、快削αラジアスミル(AR形)
25
6.5
7.6
3.0

1個

1,501( 1,651円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸駒インサートによる高送りが可能で、強固なダブルクランプ機構を備えたラジアスミルAR形用のクランプ駒です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ駒 MOLDINOの型番215-180のページです。
型番215-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプ駒 MOLDINO

クランプ駒 MOLDINO

    スプリング

    スプリング

      刃先交換式工具用 ねじ

      刃先交換式工具用 ねじ

        クランプ駒セット

        クランプ駒セット

          クサビ

          クサビ

            サポータ

            サポータ

              刃先交換式工具用 レンチ

              刃先交換式工具用 レンチ

                刃先交換式工具用 シート

                刃先交換式工具用 シート

                  位置決め駒

                  位置決め駒

                    スパナ(フライス工具用)

                    スパナ(フライス工具用)

                      ボタンねじ BHシリーズ

                      ボタンねじ BHシリーズ

                        ワイパーブレード

                        ワイパーブレード

                          セット/特キャップスクリュー

                          セット/特キャップスクリュー

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,501円 142円 220円 2,241円 2,411円 5,173円 220円 1,751円 800円 410円 270円 19,238円 240円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            フライスホルダー用品種類 位置決め駒 押え金 ネジ・スクリュー 位置決め駒 位置決め駒 押え金 レンチ シート・敷板 位置決め駒 レンチ ネジ・スクリュー カートリッジ・ユニット ネジ・スクリュー

                            クランプ駒 MOLDINOのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            215-192
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            部品番号 適用工具 寸 法 a
                            (mm)
                            寸 法 b
                            (mm)
                            寸 法 c
                            (mm)
                            寸 法 d
                            (mm)

                            1,501円

                            ( 1,651円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            215-192ARB、AR12.511.8167

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました