(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クサビ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

171-121 解除

Loading...

 
カタログを表示

171-121 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
部品番号
適用工具
寸 法 a(mm)
寸 法 b(mm)
寸 法 c(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

171-121

171-121
A45E,A45D
9
12.5
12

1個

3,487( 3,836円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適用工具がA45E,A45D,ASF,SE(S/L),SE90のクサビです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサビの型番171-121のページです。
型番171-121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クサビ

クサビ

    スプリング

    スプリング

      刃先交換式工具用 ねじ

      刃先交換式工具用 ねじ

        サポータ

        サポータ

          刃先交換式工具用 レンチ

          刃先交換式工具用 レンチ

            クランプ駒 MOLDINO

            クランプ駒 MOLDINO

              刃先交換式工具用 シート

              刃先交換式工具用 シート

                クランプ駒セット

                クランプ駒セット

                  ボタンねじ BHシリーズ

                  ボタンねじ BHシリーズ

                    トルクススパナ(フライス工具用)

                    トルクススパナ(フライス工具用)

                      ダブルネジ(フライス工具用)

                      ダブルネジ(フライス工具用)

                        クランプスクリュー

                        クランプスクリュー

                          セット/特キャップスクリュー

                          セット/特キャップスクリュー

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,411円 142円 220円 5,173円 220円 1,501円 1,751円 2,241円 270円 2,889円 398円 425円 240円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            フライスホルダー用品種類 位置決め駒 押え金 ネジ・スクリュー 押え金 レンチ 位置決め駒 シート・敷板 位置決め駒 ネジ・スクリュー レンチ ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            176-121
                            231-121
                            232-121
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            部品番号 適用工具 寸 法 a
                            (mm)
                            寸 法 b
                            (mm)
                            寸 法 c
                            (mm)

                            3,487円

                            ( 3,836円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            176-121ASF,A45E1013.514.6

                            2,411円

                            ( 2,652円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            231-121SE(S/L)8.513.3512

                            2,411円

                            ( 2,652円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            232-121SE9012.351315

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました