(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESMHKR10
ESM-Cコートパワーヘリカル レギュラー刃長 ESMHKR□□ ハイスエンドミル

ESM-Cコートパワーヘリカル レギュラー刃長 ESMHKR□□ ESMHKR10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,251円
税込単価
7,976円

【用途】側面加工、溝加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

ESMHKR10 解除

Loading...

ESMHKR10 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ESM-Cコートパワーヘリカル レギュラー刃長 ESMHKR□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESMHKR10

10
25
10
90
-0.015~0

1個

7,251( 7,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、溝加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭性が強い粉末ハイスを使用しています。

カタログ

 

Loading...

ESMHKR10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESM-Cコートパワーヘリカル レギュラー刃長 ESMHKR□□の型番ESMHKR10のページです。
型番ESMHKR10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESM-Cコートパワーヘリカル レギュラー刃長 ESMHKR□□

ESM-Cコートパワーヘリカル レギュラー刃長 ESMHKR□□

    ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□

    ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□

      ESM-Cコートパワーヘリカル ミディアム刃長 ESMHKM□□

      ESM-Cコートパワーヘリカル ミディアム刃長 ESMHKM□□

        ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

        ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

          ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

          ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

            STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

            STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

              STEC2TL エステック2枚刃ロング刃

              STEC2TL エステック2枚刃ロング刃

                ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                  ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

                  ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

                    ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

                    ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

                      粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                      粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                        SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃

                        SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃

                          ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                          ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 5,725円 11,337円 10,042円 4,595円 4,977円 3,517円 4,210円 3,903円 5,295円 3,903円 1,360円 6,588円 4,370円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 側面 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 / 溝 / 座繰り - 平面 / 側面 側面 / 座繰り
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート

                            ESM-Cコートパワーヘリカル レギュラー刃長 ESMHKR□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESMHKR
                            ESMHKR12
                            ESMHKR16
                            ESMHKR20
                            ESMHKR25
                            ESMHKR30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            8,728円

                            ( 9,601円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12301295-0.018~0

                            12,935円

                            ( 14,229円 )
                            1個 -

                            1日目

                            164216110-0.018~0

                            19,792円

                            ( 21,771円 )
                            1個 -

                            1日目

                            204520125-0.021~0

                            30,231円

                            ( 33,254円 )
                            1個 -

                            1日目

                            255025140-0.021~0

                            41,197円

                            ( 45,317円 )
                            1個 -

                            3日目

                            305525145-0.021~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました