(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HKM12-AT
ATパワーヘリカルシリーズ ミディアム刃長 HKM□□-AT ハイスエンドミル

ATパワーヘリカルシリーズ ミディアム刃長 HKM□□-AT HKM12-AT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,645円
税込単価
8,410円

【用途】側面加工、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性と高い硬...

詳細情報を確認する

型番

HKM12-AT 解除

Loading...

HKM12-AT の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特徴および用途

驚異の切りくず排出性と高送り切削可能ATパワーヘリカル

 
高能率加工実現
・耐熱性抜群のATコートと高剛性刃形の組み合わせにより高能率・長寿命を実現。

最適な刃溝形状
・溝切削も切りくずの排出が良いので、能率よく高送り加工ができます。

幅広い加工領域
・生材からダイス鋼まで幅広い被削材にて対応可能です。

環境配慮工具
・耐熱性の高いATコートを施しているため、ドライ切削にも対応できます。
ATパワーヘリカルシリーズ ミディアム刃長 HKM□□-AT 製品画像

特長

耐熱性
AlCr系皮膜へのSi添加により、高硬度で且つ耐熱性も向上。良好な耐摩耗性を示します。
密着性
Al含有量の最適化により、特に鉄系材料との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。
コストパフォーマンス
溶製ハイス材との組み合わせにより、安価で最高のコストパフォーマンスを示します。
ドライ切削性能
耐熱性の向上でドライ切削において抜群の性能を示します。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HKM12-AT

12
45
12
120
-0.011~0

1個

7,645( 8,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性と高い硬度を持つコバルトハイスを使用しています。

カタログ

 

HKM12-ATで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATパワーヘリカルシリーズ ミディアム刃長 HKM□□-ATの型番HKM12-ATのページです。
型番HKM12-ATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATパワーヘリカルシリーズ ミディアム刃長 HKM□□-AT

ATパワーヘリカルシリーズ ミディアム刃長 HKM□□-AT

    ATパワーヘリカルシリーズ ロング刃長 HKL□□-AT

    ATパワーヘリカルシリーズ ロング刃長 HKL□□-AT

      ATパワーヘリカルシリーズ レギュラー刃長 HKR□□-AT

      ATパワーヘリカルシリーズ レギュラー刃長 HKR□□-AT

        P-VS4T Pコーティング4枚刃ショート刃

        P-VS4T Pコーティング4枚刃ショート刃

          ATパワーヘリカルシリーズ ハイヘリカル HSN□□-AT

          ATパワーヘリカルシリーズ ハイヘリカル HSN□□-AT

            ATコートNEエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長

            ATコートNEエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長

              強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□

              強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□

                ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

                ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

                  ハイス鋼コーナーCエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                  ハイス鋼コーナーCエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                    P-VS2T Pコーティング2枚刃ショート刃

                    P-VS2T Pコーティング2枚刃ショート刃

                      ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

                      ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

                        HV4TLS 4枚刃ハイへリックスロングシャンク

                        HV4TLS 4枚刃ハイへリックスロングシャンク

                          P-VS3T Pコーティング3枚刃ショート刃

                          P-VS3T Pコーティング3枚刃ショート刃

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所
                            通常価格 7,645円 8,637円 4,532円 3,299円 4,558円 4,099円 4,433円 3,907円 - 3,122円 5,295円 9,510円 3,299円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 鋼用 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) ノンコート ノンコート - 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用

                            ATパワーヘリカルシリーズ ミディアム刃長 HKM□□-ATのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HKM16-AT
                            HKM20-AT
                            HKM25-AT
                            HKM30-AT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            11,245円

                            ( 12,370円 )
                            1個 -

                            1日目

                            165516140-0.011~0

                            17,304円

                            ( 19,034円 )
                            1個 -

                            1日目

                            206520165-0.013~0

                            25,164円

                            ( 27,680円 )
                            1個 -

                            1日目

                            257525195-0.013~0

                            40,567円

                            ( 44,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            308025200-0.013~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました