(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ATパワーヘリカルシリーズ ハイヘリカル HSN□□-AT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HKN10-AT
ATパワーヘリカルシリーズ ハイヘリカル HSN□□-AT ハイスエンドミル

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,562円
税込単価
6,118円

【用途】側面加工、溝加工、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性...

詳細情報を確認する

型番

HKN10-AT 解除

Loading...

 
カタログを表示

HKN10-AT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HKN10-AT

10
25
10
90
-0.009~0

1個

5,562( 6,118円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、溝加工、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性と高い硬度を持つコバルトハイスを使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATパワーヘリカルシリーズ ハイヘリカル HSN□□-ATの型番HKN10-ATのページです。
型番HKN10-ATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATパワーヘリカルシリーズ ハイヘリカル HSN□□-AT

ATパワーヘリカルシリーズ ハイヘリカル HSN□□-AT

    ATパワーヘリカルシリーズ ロング刃長 HKL□□-AT

    ATパワーヘリカルシリーズ ロング刃長 HKL□□-AT

      ATパワーヘリカルシリーズ レギュラー刃長 HKR□□-AT

      ATパワーヘリカルシリーズ レギュラー刃長 HKR□□-AT

        ATパワーヘリカルシリーズ ミディアム刃長 HKM□□-AT

        ATパワーヘリカルシリーズ ミディアム刃長 HKM□□-AT

          スーパーカットエンドミル ATコート・レギュラー刃長 RFR□□-AT

          スーパーカットエンドミル ATコート・レギュラー刃長 RFR□□-AT

            ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

            ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

              ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長

              ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長

                ATコートNEエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長

                ATコートNEエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長

                  ハイス2枚刃エンドミル ノンコート IHEM2S

                  ハイス2枚刃エンドミル ノンコート IHEM2S

                    5.4x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                    5.4x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                      8.5x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                      8.5x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                        ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

                        ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

                          ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

                          ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) THE CUT エスコ エスコ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,558円 8,637円 4,532円 7,645円 5,882円 7,948円 3,564円 4,099円 1,752円 4,800円 4,280円 1,880円 1,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            ATパワーヘリカルシリーズ ハイヘリカル HSN□□-ATのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HKN11-AT
                            HKN12-AT
                            HKN13-AT
                            HKN14-AT
                            HKN15-AT
                            HKN16-AT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            7,201円

                            ( 7,921円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11301295-0.011~0

                            7,201円

                            ( 7,921円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12301295-0.011~0

                            8,171円

                            ( 8,988円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13301295-0.011~0

                            8,171円

                            ( 8,988円 )
                            1個 -

                            1日目

                            143512105-0.011~0

                            9,415円

                            ( 10,357円 )
                            1個 -

                            1日目

                            154016115-0.011~0

                            9,415円

                            ( 10,357円 )
                            1個 -

                            1日目

                            164016115-0.011~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました