(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HKR8-AT
ATパワーヘリカルシリーズ レギュラー刃長 HKR□□-AT ハイスエンドミル

ATパワーヘリカルシリーズ レギュラー刃長 HKR□□-AT HKR8-AT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,868円
税込単価
5,355円

【用途】側面加工、溝加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

HKR8-AT 解除

Loading...

HKR8-AT の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特徴および用途

驚異の切りくず排出性と高送り切削可能ATパワーヘリカル

 
高能率加工実現
・耐熱性抜群のATコートと高剛性刃形の組み合わせにより高能率・長寿命を実現。

最適な刃溝形状
・溝切削も切りくずの排出が良いので、能率よく高送り加工ができます。

幅広い加工領域
・生材からダイス鋼まで幅広い被削材にて対応可能です。

環境配慮工具
・耐熱性の高いATコートを施しているため、ドライ切削にも対応できます。
ATパワーヘリカルシリーズ レギュラー刃長 HKR□□-AT 製品画像

特長

耐熱性
AlCr系皮膜へのSi添加により、高硬度で且つ耐熱性も向上。良好な耐摩耗性を示します。
密着性
Al含有量の最適化により、特に鉄系材料との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。
コストパフォーマンス
溶製ハイス材との組み合わせにより、安価で最高のコストパフォーマンスを示します。
ドライ切削性能
耐熱性の向上でドライ切削において抜群の性能を示します。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HKR8-AT

8
20
8
75
-0.009~0

1個

4,868( 5,355円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、溝加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性と高い硬度を持つコバルトハイスを使用しています。

カタログ

 

Loading...

HKR8-ATで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATパワーヘリカルシリーズ レギュラー刃長 HKR□□-ATの型番HKR8-ATのページです。
型番HKR8-ATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATパワーヘリカルシリーズ レギュラー刃長 HKR□□-AT

ATパワーヘリカルシリーズ レギュラー刃長 HKR□□-AT

    ATパワーヘリカルシリーズ ミディアム刃長 HKM□□-AT

    ATパワーヘリカルシリーズ ミディアム刃長 HKM□□-AT

      ATパワーヘリカルシリーズ ロング刃長 HKL□□-AT

      ATパワーヘリカルシリーズ ロング刃長 HKL□□-AT

        ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

        ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

          スーパーカットエンドミル ATコート・レギュラー刃長 RFR□□-AT

          スーパーカットエンドミル ATコート・レギュラー刃長 RFR□□-AT

            ATコートNEエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長

            ATコートNEエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長

              ATパワーヘリカルシリーズ ハイヘリカル HSN□□-AT

              ATパワーヘリカルシリーズ ハイヘリカル HSN□□-AT

                ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長

                ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長

                  ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長

                  ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長

                    粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                    粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                      FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)5.5

                      FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)5.5

                        FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)6.5

                        FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)6.5

                          粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ

                          粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ フクダ精工 フクダ精工 ミスミ
                            通常価格 4,532円 7,645円 8,637円 7,948円 5,882円 4,099円 4,558円 3,851円 3,564円 1,450円 3,241円 3,241円 1,840円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) ノンコート - - ノンコート

                            ATパワーヘリカルシリーズ レギュラー刃長 HKR□□-ATのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HKR10-AT
                            HKR12-AT
                            HKR16-AT
                            HKR20-AT
                            HKR25-AT
                            HKR30-AT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            5,540円

                            ( 6,094円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10251090-0.009~0

                            7,328円

                            ( 8,061円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12301295-0.011~0

                            9,810円

                            ( 10,791円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            164216110-0.011~0

                            15,110円

                            ( 16,621円 )
                            1個 -

                            1日目

                            204520125-0.013~0

                            21,977円

                            ( 24,175円 )
                            1個 -

                            1日目

                            255025140-0.013~0

                            35,308円

                            ( 38,839円 )
                            1個 -

                            1日目

                            305525145-0.013~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました