(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESMQLS14
ESM-Cコートラフィングエンドミル ロングシャンク ESMQLS□□ ハイスエンドミル

ESM-Cコートラフィングエンドミル ロングシャンク ESMQLS□□ ESMQLS14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,111円
税込単価
17,722円

【用途】側面加工、荒削り加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭性が強い...

詳細情報を確認する

型番

ESMQLS14 解除

Loading...

ESMQLS14 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ESM-Cコートラフィングエンドミル ロングシャンク ESMQLS□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESMQLS14

14
4
35
12
150
-0.1~0
-0.018~0

1個

16,111( 17,722円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、荒削り加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭性が強い粉末ハイスを使用しています。

カタログ

 

ESMQLS14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESM-Cコートラフィングエンドミル ロングシャンク ESMQLS□□の型番ESMQLS14のページです。
型番ESMQLS14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESM-Cコートラフィングエンドミル ロングシャンク ESMQLS□□

ESM-Cコートラフィングエンドミル ロングシャンク ESMQLS□□

    ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□

    ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□

      ESM-Cコートラフィングエンドミル ロング刃長 ESMQL□□

      ESM-Cコートラフィングエンドミル ロング刃長 ESMQL□□

        TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

        TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

          TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

          TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

            TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

            TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

              ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

              ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

                TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

                TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

                  TiNコーティング(ラフィングショートファインピッチ形) EX-LS-RESF

                  TiNコーティング(ラフィングショートファインピッチ形) EX-LS-RESF

                    ESM-Cコートラフィングエンドミル ショート刃長 ESMQS□□

                    ESM-Cコートラフィングエンドミル ショート刃長 ESMQS□□

                      SSαLS Sコーティングエステックαニックロングシャンク

                      SSαLS Sコーティングエステックαニックロングシャンク

                        SSα Sコーティングエステックαニック

                        SSα Sコーティングエステックαニック

                          S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

                          S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所 三興製作所
                            通常価格 13,724円 10,154円 14,017円 4,350円 2,980円 2,610円 8,535円 3,050円 5,849円 8,818円 13,317円 7,331円 7,880円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 / 溝 側面 - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 - - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            ESM-Cコートラフィングエンドミル ロングシャンク ESMQLS□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESMQLS12
                            ESMQLS16
                            ESMQLS18
                            ESMQLS20
                            ESMQLS22
                            ESMQLS25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 シャンク径公差

                            13,724円

                            ( 15,096円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1243010150-0.05~0-0.015~0

                            17,700円

                            ( 19,470円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1644012150-0.1~0-0.018~0

                            19,195円

                            ( 21,115円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1844016180-0.1~0-0.018~0

                            21,877円

                            ( 24,065円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2044516200-0.1~0-0.018~0

                            26,560円

                            ( 29,216円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2244520225-0.1~0-0.021~0

                            31,627円

                            ( 34,790円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2545020225-0.1~0-0.021~0

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました