(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EMST0004-TH
エポックマイクロスターター EMST□□□□-TH チョウコウドリル

エポックマイクロスターター EMST□□□□-TH EMST0004-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,525円
税込単価
18,178円

従来は実用的に不可能であった領域の微細深穴加工を実現しました。

詳細情報を確認する

型番

EMST0004-TH 解除

Loading...

EMST0004-TH の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックマイクロスターター EMST□□□□-TH 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
トラスココード
Type
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMST0004-TH

0.04
0.04
3
-0.01~-0.005
0.024
815-6330
タイプ1

1個

16,525( 18,178円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来は実用的に不可能であった領域の微細深穴加工を実現しました。

カタログ

 

EMST0004-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックマイクロスターター EMST□□□□-THの型番EMST0004-THのページです。
型番EMST0004-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックマイクロスターター EMST□□□□-TH

エポックマイクロスターター EMST□□□□-TH

    エポックマイクロステップボーラーH EMSBH□□-ATH

    エポックマイクロステップボーラーH EMSBH□□-ATH

      超硬ルーマ型フラットドリル KDR-F

      超硬ルーマ型フラットドリル KDR-F

        UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃

        UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃

          UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃

          UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃

            ルーマドリル 1mmシャンク AMSDシリーズ

            ルーマドリル 1mmシャンク AMSDシリーズ

              ろう付けガンドリル EB80 5018

              ろう付けガンドリル EB80 5018

                超硬2枚刃リーディングドリル90°ロングAlTiN D932X

                超硬2枚刃リーディングドリル90°ロングAlTiN D932X

                  超硬バニシングドリル ストレートタイプ

                  超硬バニシングドリル ストレートタイプ

                    無限フラットドリル MFD

                    無限フラットドリル MFD

                      マイクロガンドリル EB100 5020

                      マイクロガンドリル EB100 5020

                        超硬ドリル ガンドリル ZB80 5643

                        超硬ドリル ガンドリル ZB80 5643

                          DLC ドリルフラットロングシャンク DLCDZLS

                          DLC ドリルフラットロングシャンク DLCDZLS

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 ユニオンツール ユニオンツール サイトウ製作所(ATOM・アトム) グーリング 7 LEADERS ミスミ 日進工具 グーリング グーリング 不二越
                            通常価格 6,835円 4,036円 3,431円 9,720円 1,703円 2,330円 16,477円 4,076円 - 4,053円 26,793円 32,098円 13,289円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   19日目   5日目  
                            全長(mm) 45 - - - 38 30 - - - - - - 100
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) - ノンコート 鋼用 - - 鋼用 ノンコート ノンコート 非鉄用(DLC)

                            エポックマイクロスターター EMST□□□□-THのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EMST0005-TH
                            EMST0006-TH
                            EMST0007-TH
                            EMST0008-TH
                            EMST0009-TH
                            EMST0010-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 直径公差
                            (mm)
                            有効加工深さ
                            (mm)
                            トラスココード Type

                            14,709円

                            ( 16,180円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.050.053-0.01~-0.0050.03815-6331タイプ1

                            12,989円

                            ( 14,288円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.060.063-0.01~-0.0050.036815-6332タイプ1

                            10,363円

                            ( 11,399円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.070.073-0.01~-0.0050.042815-6333タイプ1

                            9,882円

                            ( 10,870円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.080.083-0.01~-0.0050.048815-6334タイプ1

                            8,632円

                            ( 9,495円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.090.093-0.01~-0.0050.054815-6335タイプ1

                            8,283円

                            ( 9,111円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.10.13-0.01~-0.0050.06815-6336タイプ2

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました