(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EMM20004
エポックマイクロエンドミル ノンコーティング EMM200□□(-TH) チョウコウエンドミル

エポックマイクロエンドミル ノンコーティング EMM200□□(-TH) EMM20004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,222円
税込単価
17,844円

【特長】・エポックマイクロエンドミルのサイズをφ0.03からφ0.5まで拡大し...

詳細情報を確認する

型番

EMM20004 解除

Loading...

EMM20004 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エポックマイクロシリーズ 特長及び用途

  • 新たにラインナップしたエポックマイクロドリルは、微細加工用の超硬小径ドリルです。
エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH) 特長及び用途
  • 最小径はφ0.03mmであり、全サイズ2枚刃、30°ねじれの刃形設計により、切れ味も良好です。
  • 超高精度なシャンク精度により、チャッキング時の振れを抑え、高精度な加工が可能です。
    (真円度:0.2μm以下、円筒度:0.5μm以下、シャンク径公差h4)
 

高精度シャンク規格

エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH) 高精度シャンク規格

微細加工を切削で行うには、工具のチャッキング振れを抑えることは大変重要です。微細加工では、わずかなチャッキング振れが工具への損傷に繋がります。
そこで、新しい表示方法として、シャンク端面へのマーキング方式を採用することでシャンク精度の向上を図っています。
このことにより、真円度0.2μm以下、円筒度0.5μm以下のシャンク精度を保証しています。

性能・試験情報

コネクター電極加工

エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH) コネクター電極加工
 

エポックマイクロドリル

エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH) エポックマイクロドリル
 

日本地図(微細溝加工)

エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH) 日本地図(微細溝加工)

 

外形図

エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH) 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

微細文字加工

エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH) 切削条件表

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH) 切削条件表

切削条件時の注意

【注意】
  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 溝切削でのみご使用ください。側面切削は推奨いたしません。
エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH) 切削条件時の注意

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
刃径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMM20004

0.04
0.06
±0.02
0.5

1個

16,222( 17,844円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポックマイクロエンドミルのサイズをφ0.03からφ0.5まで拡大し、全24アイテムになりました。
・新たにラインナップしたエポックマイクロドリルは、微細加工用の超硬小径ドリルです。
・エポックマイクロドリルは工具径φ0.08㎜からφ0.2㎜までのアイテムを0.01㎜毎の寸法でラインナップしています

カタログ

 

EMM20004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックマイクロエンドミル ノンコーティング EMM200□□(-TH)の型番EMM20004のページです。
型番EMM20004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックマイクロエンドミル ノンコーティング EMM200□□(-TH)

エポックマイクロエンドミル ノンコーティング EMM200□□(-TH)

    超硬スクエアエンドミル 2枚刃/0.01mm指定タイプ

    超硬スクエアエンドミル 2枚刃/0.01mm指定タイプ

      超硬リブ用エンドミル KRE-2

      超硬リブ用エンドミル KRE-2

        エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH)

        エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH)

          超硬ミニチュアエンドミル KMSEA-2

          超硬ミニチュアエンドミル KMSEA-2

            コロミル プルーラ ターンミル用エンドミル

            コロミル プルーラ ターンミル用エンドミル

              超硬ミニチュアエンドミル KMSE‐2

              超硬ミニチュアエンドミル KMSE‐2

                コロミル プルーラ 汎用エンドミル

                コロミル プルーラ 汎用エンドミル

                  TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ

                  TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ

                    ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

                    ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

                      コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル 円筒シャンク

                      コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル 円筒シャンク

                        メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 協和精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 サンドビック 協和精工 サンドビック ミスミ 住友電工ハードメタル サンドビック
                        通常価格 4,486円 2,530円 4,824円 4,776円 6,704円 10,080円 5,560円 10,206円 - 8,944円 10,206円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~  
                        加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り - 平面 / 側面
                        工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                        ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                        コーティング ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                        エポックマイクロエンドミル ノンコーティング EMM200□□(-TH)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EMM200
                        EMM20003
                        EMM20005
                        EMM20006
                        EMM20008
                        EMM20010
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        刃径
                        (mm)
                        刃長
                        (mm)
                        刃径公差 首径
                        (mm)

                        -

                        ( - )
                        1個 -

                        -

                        ----

                        19,483円

                        ( 21,431円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        0.030.045±0.020.5

                        14,630円

                        ( 16,093円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        0.050.075±0.020.5

                        12,968円

                        ( 14,265円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        0.060.09±0.020.5

                        9,777円

                        ( 10,755円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        0.080.12±0.020.5

                        7,630円

                        ( 8,393円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        0.10.15±0.020.5

                        超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました