(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPBPN2010-50
エポックペンシルネックボール レギュラーネック EPBPN2□□□-□□ チョウコウエンドミル

エポックペンシルネックボール レギュラーネック EPBPN2□□□-□□ EPBPN2010-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,991円
税込単価
9,890円

【用途】彫込み加工、曲面加工、R加工、ヘリカル加工、取り残し加工、玉ブチ加工、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

EPBPN2010-50 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックペンシルネックボール レギュラーネック EPBPN2□□□-□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPBPN2010-50

1
2.5
0.5
20
6
60
5
5

1個

8,991( 9,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】彫込み加工、曲面加工、R加工、ヘリカル加工、取り残し加工、玉ブチ加工、細部加工、仕上げ、リブ細部加工に使用できます。【特長】高い硬度を持つ超硬素材を使用しています。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

EPBPN2010-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックペンシルネックボール レギュラーネック EPBPN2□□□-□□の型番EPBPN2010-50のページです。
型番EPBPN2010-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックペンシルネックボール レギュラーネック EPBPN2□□□-□□

エポックペンシルネックボール レギュラーネック EPBPN2□□□-□□

    超硬・Cコート深彫り用ボールエンドミル(テーパネック) BESL2□□□-C

    超硬・Cコート深彫り用ボールエンドミル(テーパネック) BESL2□□□-C

      超硬・Cコート深彫り用ボールエンドミル(ストレートネック) BESL2□□□-S-C

      超硬・Cコート深彫り用ボールエンドミル(ストレートネック) BESL2□□□-S-C

        ワンダーボールエンドミル2枚刃

        ワンダーボールエンドミル2枚刃

          エポック精密小径ボールエンドミル レギュラーネック HYPB2□□□-C

          エポック精密小径ボールエンドミル レギュラーネック HYPB2□□□-C

            SBD2L ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート

            SBD2L ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート

              エポック精密小径ボールエンドミル ショートネック HPBS2□□□-C

              エポック精密小径ボールエンドミル ショートネック HPBS2□□□-C

                コロミルプルーラ ボールエンドミル センターカット R216.42

                コロミルプルーラ ボールエンドミル センターカット R216.42

                  超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                  超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                    エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD

                    エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD

                      樹脂加工用超硬リブ用ボールエンドミル PRB-2

                      樹脂加工用超硬リブ用ボールエンドミル PRB-2

                        超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL

                        超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL

                          超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL

                          超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) クリエイトツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 岡崎精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 株洲工具 株洲工具
                            通常価格 8,991円 16,849円 16,849円 3,072円 7,319円 5,825円 7,319円 11,429円 - 27,291円 5,723円 3,757円 2,276円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - - 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / グラファイト / 樹脂 アルミ / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - - - 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) - 鋼用 鋼用

                            エポックペンシルネックボール レギュラーネック EPBPN2□□□-□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPBPN2010-15
                            EPBPN2010-30
                            EPBPN2020-15
                            EPBPN2020-30
                            EPBPN2020-50
                            EPBPN2030-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            首角
                            (°)

                            10,191円

                            ( 11,210円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12.50.5206601.51.5

                            9,548円

                            ( 10,503円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12.50.54068033

                            10,191円

                            ( 11,210円 )
                            1個 -

                            1日目

                            251206601.51.5

                            9,548円

                            ( 10,503円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2514068033

                            8,991円

                            ( 9,890円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2512066055

                            9,900円

                            ( 10,890円 )
                            1個 -

                            1日目

                            381.5506901.51.5

                            超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました