(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPPL4060-10
エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□ チョウコウエンドミル

エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□  EPPL4060-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,777円
税込単価
18,455円

【特長】・ナノ結晶系CSコートで長寿命・切りくず排出性抜群で高能率が可能

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EPPL4060-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPPL4060-10

メーカー標準品
6
25
1
6
70
815-4253
2D/3D
-0.015~0
-0.008~0

1個

16,777( 18,455円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナノ結晶系CSコートで長寿命
・切りくず排出性抜群で高能率が可能

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

EPPL4060-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□ の型番EPPL4060-10のページです。
型番EPPL4060-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

    エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

    エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

      エポックエンドミル エポック21・コーナR付き CEPR□□□□-□□

      エポックエンドミル エポック21・コーナR付き CEPR□□□□-□□

        エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH

        エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH

          エポックターボミル 首下ストレート・コーナR付き ETM4□□□-□□-TH

          エポックターボミル 首下ストレート・コーナR付き ETM4□□□-□□-TH

            WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS

            WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS

              NSR-2 ラジアスエンドミル

              NSR-2 ラジアスエンドミル

                4刃不等リードコーナRショート強力重切削型 NEO-CR-PHS

                4刃不等リードコーナRショート強力重切削型 NEO-CR-PHS

                  MSRS230 無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル

                  MSRS230 無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル

                    エポックTH ハード レギュラー刃長・コーナR付き CEPR6□□□-□□-TH

                    エポックTH ハード レギュラー刃長・コーナR付き CEPR6□□□-□□-TH

                      CRN2MRB 銅電極加工用2枚刃CRNコートラジアスエンドミル(M)

                      CRN2MRB 銅電極加工用2枚刃CRNコートラジアスエンドミル(M)

                        GS MILL ラジアス GS4-R

                        GS MILL ラジアス GS4-R

                          フェニックス ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT

                          フェニックス ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 日進工具 オーエスジー 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 不二越 オーエスジー
                            通常価格 16,777円 9,359円 12,418円 10,534円 12,728円 9,452円 5,800円 8,888円 4,934円 13,928円 7,437円 6,942円 17,536円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / R溝 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 曲面 - 側面 / 曲面 / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用

                            エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPPL4060-05
                            EPPL4080-05
                            EPPL4080-10
                            EPPL4080-15
                            EPPL4080-20
                            EPPL4100-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差 シャンク径公差

                            16,777円

                            ( 18,455円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品6250.5670815-42522D/3D-0.015~0-0.008~0

                            20,622円

                            ( 22,684円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品8350.5890815-42542D/3D-0.02~0-0.009~0

                            20,622円

                            ( 22,684円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品8351890815-42552D/3D-0.02~0-0.009~0

                            20,622円

                            ( 22,684円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品8351.5890815-42562D/3D-0.02~0-0.009~0

                            20,622円

                            ( 22,684円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品8352890815-42572D/3D-0.02~0-0.009~0

                            27,665円

                            ( 30,432円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品10450.510100815-42582D/3D-0.02~0-0.009~0

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました