(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□ (レビュー)

通常価格(税別)
9,359円 ~ 82,736円  特別価格 
税込価格
10,295円 ~ 91,010円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ナノ結晶系CSコートで長寿命
・切りくず排出性抜群で高能率が可能

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□ のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プラ型加工用
    評価 4.0満足度:4.02019/05/08
    底面が、綺麗に仕上がります。
    価格は高めですが、磨き等の手間が大幅に減るので重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

    エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

    エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

      XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

      XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

          GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

            エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH

            エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH

              X's ミルジオラジアス 4XSGEO-R

              X's ミルジオラジアス 4XSGEO-R

                エポックターボミル 首下ストレート・コーナR付き ETM4□□□-□□-TH

                エポックターボミル 首下ストレート・コーナR付き ETM4□□□-□□-TH

                  CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス

                  CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス

                    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                      X's ミルジオラジアス 4GEOLS-R

                      X's ミルジオラジアス 4GEOLS-R

                        強力型多機能 FXS-PKE

                        強力型多機能 FXS-PKE

                          エポックSUSマルチ 首下5Dc・ラジアスタイプ EPSM4□□□-□□□-R□.□-PN

                          エポックSUSマルチ 首下5Dc・ラジアスタイプ EPSM4□□□-□□□-R□.□-PN

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール ミスミ 不二越 オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 9,359円 16,777円 - - 10,048円 10,534円 7,637円 12,728円 7,350円 6,580円 8,767円 10,015円 7,851円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / R溝 - - - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / R溝 平面 / 側面 / 曲面 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。