(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,482円 ~ 48,151円  特別価格 
税込価格
8,230円 ~ 52,966円  特別価格 

THコートが施されています。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更な...

詳細情報を確認する

型番

未確定80件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エポックTHハードドリルの特長

1)THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。
2)耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。
3)4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。
4)ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。
5)チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。

形状

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH ハードドリル形状
 

切削中の刃先状態

シングルマージンの場合(2ケ所のガイド)
エポックハードドリル EHSE□□.□-TH 切削中の刃先シングルマージン

強大な切削抵抗により、刃先がおどり加工穴が歪円になったり、刃先摩耗の進行が早く、チッピングの危険性が大きくなります。

ダブルマージンの場合(4ケ所のガイド)
エポックハードドリル EHSE□□.□-TH 切削中の刃先ダブルマージン

切削抵抗を4ケ所のガイド部が抑え、刃先のおどりを防止する。また、両切刃で切削するので、耐久性に優れる耐チッピングにも効果があります。

チャンファ刃付きの効果

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH チャンファ刃付きの効果

 

外形図

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH 外形図1
エポックハードドリル EHSE□□.□-TH 外形図2

 

使用方法・使用事例

使用事例

機械部品 SKD61(52HRC)の加工

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH 部品加工試験詳細1
 

刃先の状態(150穴加工時)

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH 刃先の状態比較
 

冷間工具鋼 SKD11(60HRC)の加工

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH 部品加工試験詳細2
 

切りくずの状態(100穴加工時)

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH 切りくずの状態比較
 

機械部品(高周波熱処理品)の加工

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH 部品加工試験詳細3
 

SKH(65HRC)の加工

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH 部品加工試験詳細4

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

ウエット(水溶性:希釈率20倍以下)加工標準切削条件表

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH ウェット加工標準切削条件表

切削条件時の注意

(1)上記の切削条件表は、穴の深さが直径の3倍までに適用してください。
(2)被削材の材質や硬さにより、切削性が変化する場合があります。
(3)ドリルを装着するときは、キズや汚れのないコレットを使用し、ドリルの振れは0.02mm以下におさえてください。
(4)切削油(水溶性:希釈率20倍以下)は加工ポイントに十分に供給してください。
(5)施盤等で横方向から加工される場合は、切削油が充分に供給されません。この切削条件表の切削速度及び送り速度を×0.7以下でご使用ください。
(6)喰い付き性に優れていますので、センタドリルやスターティングドリルによる位置決め加工は不要です。位置決め加工をしますとチッピングが発生する恐れがあります。位置決め加工をした場合は、喰い付き時の送り量をこの切削条件表の1/3にしてください。
(7)45HRC未満のワーク加工も可能ですが、加工能率から超硬ノンステップボーラーをご使用ください。

適用被削材

  • 熱間工具鋼 SKD61、SKT(50~55HRC)
  • 冷間工具鋼 SKD11、SKT(55~60HRC)
  • 高速度工具鋼 SKH(60~65HRC)

選定サポート情報

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH 適応用途

注意・禁止事項

1.取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
2.取付け時のご注意
(1)ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。
3.使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。
4.再研削時のご注意
(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
15
50
3
-0.014~0
815-6206

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

2.1
15
50
3
-0.014~0
815-6207

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

2.2
16
50
3
-0.014~0
815-6208

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

2.3
16
50
3
-0.014~0
815-6209

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

2.4
17
50
3
-0.014~0
815-6210

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

2.5
17
55
3
-0.014~0
815-6211

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

2.6
17
55
3
-0.014~0
815-6212

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

2.7
19
55
3
-0.014~0
815-6213

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

2.8
19
55
3
-0.014~0
815-6214

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

2.9
19
55
3
-0.014~0
815-6215

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

3
21
60
3
-0.014~0
815-6216

1個

7,482( 8,230円 )

3日目

3.1
24
60
4
-0.018~0
815-6217

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

3.2
24
60
4
-0.018~0
815-6218

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

3.3
24
60
4
-0.018~0
815-6219

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

3.4
24
60
4
-0.018~0
815-6220

1個

7,932( 8,725円 )

3日目

3.5
24
60
4
-0.018~0
815-6221

1個

7,932( 8,725円 )

1日目

3.6
27
60
4
-0.018~0
815-6222

1個

8,259( 9,085円 )

3日目

3.7
27
60
4
-0.018~0
815-6223

1個

8,259円

8,011

( 8,812円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.8
27
60
4
-0.018~0
815-6224

1個

8,259( 9,085円 )

3日目

3.9
27
60
4
-0.018~0
815-6225

1個

8,259( 9,085円 )

3日目

4
27
60
4
-0.018~0
815-6226

1個

8,259( 9,085円 )

5日目

4.1
29
63
5
-0.018~0
815-6227

1個

8,780円

8,516

( 9,368円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.2
29
63
5
-0.018~0
815-6228

1個

8,780( 9,658円 )

3日目

4.3
29
63
5
-0.018~0
815-6229

1個

8,780( 9,658円 )

3日目

4.4
29
63
5
-0.018~0
815-6230

1個

8,780( 9,658円 )

3日目

4.5
29
63
5
-0.018~0
815-6231

1個

8,780( 9,658円 )

3日目

4.6
32
68
5
-0.018~0
815-6232

1個

9,194( 10,113円 )

3日目

4.7
32
68
5
-0.018~0
815-6233

1個

9,194( 10,113円 )

3日目

4.8
32
68
5
-0.018~0
815-6234

1個

10,384( 11,422円 )

1日目

4.9
32
68
5
-0.018~0
815-6235

1個

9,194( 10,113円 )

3日目

5
32
68
5
-0.018~0
815-6236

1個

9,194( 10,113円 )

3日目

5.1
34
72
6
-0.018~0
815-6237

1個

9,601( 10,561円 )

3日目

5.2
34
72
6
-0.018~0
815-6238

1個

9,601( 10,561円 )

3日目

5.3
34
72
6
-0.018~0
815-6239

1個

9,601( 10,561円 )

3日目

5.4
34
72
6
-0.018~0
815-6240

1個

9,601( 10,561円 )

3日目

5.5
34
72
6
-0.018~0
815-6241

1個

9,601( 10,561円 )

3日目

5.6
36
74
6
-0.018~0
815-6242

1個

10,016( 11,018円 )

3日目

5.7
36
74
6
-0.018~0
815-6243

1個

10,016( 11,018円 )

3日目

5.8
36
74
6
-0.018~0
815-6244

1個

10,016( 11,018円 )

3日目

5.9
36
74
6
-0.018~0
815-6245

1個

10,016( 11,018円 )

3日目

6
41
81
6
-0.018~0
815-6246

1個

10,016( 11,018円 )

3日目

6.5
41
81
7
-0.022~0
815-6247

1個

10,016( 11,018円 )

3日目

6.8
43
83
7
-0.022~0
815-6248

1個

10,570( 11,627円 )

3日目

6.9
43
83
7
-0.022~0
815-6249

1個

10,570( 11,627円 )

3日目

7
43
83
7
-0.022~0
815-6250

1個

10,570( 11,627円 )

3日目

7.5
45
87
8
-0.022~0
815-6251

1個

12,922( 14,214円 )

3日目

7.8
48
90
8
-0.022~0
815-6252

1個

13,616( 14,978円 )

3日目

8
48
90
8
-0.022~0
815-6253

1個

13,616( 14,978円 )

3日目

8.5
53
96
9
-0.022~0
815-6254

1個

14,238( 15,662円 )

3日目

8.6
55
98
9
-0.022~0
815-6255

1個

14,714( 16,185円 )

3日目

8.7
55
98
9
-0.022~0
815-6256

1個

14,714( 16,185円 )

3日目

8.8
55
98
9
-0.022~0
815-6257

1個

14,714( 16,185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
55
98
9
-0.022~0
815-6258

1個

14,714( 16,185円 )

3日目

9.5
58
102
10
-0.022~0
815-6259

1個

15,407( 16,948円 )

3日目

9.8
60
105
10
-0.022~0
815-6260

1個

15,968( 17,565円 )

3日目

10
60
105
10
-0.022~0
815-6188

1個

15,968( 17,565円 )

3日目

10.3
66
112
11
-0.027~0
815-6189

1個

16,584( 18,242円 )

3日目

10.4
66
112
11
-0.027~0
815-6190

1個

16,584( 18,242円 )

3日目

10.5
66
112
11
-0.027~0
815-6191

1個

16,584( 18,242円 )

3日目

10.8
68
114
11
-0.027~0
815-6192

1個

17,206( 18,927円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

THコートが施されています。
THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。
耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。
4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。
ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。
チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH

エポックハードドリル EHSE□□.□-TH

    アクアドリル EX フラットコーナ R付き AQDEXZ-R

    アクアドリル EX フラットコーナ R付き AQDEXZ-R

      鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(3D) 03FWHNSB□□□□-TH

      鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(3D) 03FWHNSB□□□□-TH

        超硬OHノンステップボーラー5D 05WHNSB□□□□-TH

        超硬OHノンステップボーラー5D 05WHNSB□□□□-TH

          一般穴加工用超硬ソリッドドリル GigaPowerDrill DSE形

          一般穴加工用超硬ソリッドドリル GigaPowerDrill DSE形

            アクアドリル EX フラットレギュラ AQDEXZR

            アクアドリル EX フラットレギュラ AQDEXZR

              ストレートシャンクドリル 5×D RT100U 2474

              ストレートシャンクドリル 5×D RT100U 2474

                超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH

                超硬ノンステップボーラー4D 04WNSB□□□□-TH

                  段付きボーラー 外部給油タイプ STB□□□S/M-ATH

                  段付きボーラー 外部給油タイプ STB□□□S/M-ATH

                    アクアドリル FC AQDFC

                    アクアドリル FC AQDFC

                      超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH

                      超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH

                        難削材用ドリル 7×D RT100HF 8522

                        難削材用ドリル 7×D RT100HF 8522

                          段付きボーラー 内部給油タイプ STBH□□□S/M-ATH

                          段付きボーラー 内部給油タイプ STBH□□□S/M-ATH

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 不二越 グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 7,482円 7,933円 11,678円 10,705円 6,770円 7,404円 9,898円 6,429円 10,229円 7,575円 9,601円 17,532円 11,879円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 -
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク ストレートシャンク - - エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク -
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 - 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 -
                            単品/セット品 単品 単品 単品 単品 - 単品 - 単品 - 単品 単品 単品 -

                            エポックハードドリル EHSE□□.□-THのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            焼きれ鋼の加工
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/05
                            焼きれ鋼の穴加工をしましたが、問題なく加工できました。数点超硬ドリルを試しましたが、この商品が弊社の機械には、一番相性が良いような気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            DC53焼入剛への穴開け
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/09
                            マシニングによる高硬度剛への穴開けに利用致しました。
                            切削音が小さい上にロードメータを見ていても機械への負担は低いです。
                            カタログに1回の切り込み深さが載っていなかったのですが、工具径の1/10の切り込み深穴加工で問題ありませんでした。
                            ステップは使わない方が良いのか迷ったところなので、この辺はマイナス評価で満点では有りませんが、とても良い商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q φ13でSKD13焼入れ済みに対応できるドリルは?
                            A
                            エポック EHSE13.0-THをご紹介致します。

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました