(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPF4030-CS
エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS チョウコウエンドミル

エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS  EPF4030-CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,993円
税込単価
6,592円

【特徴】・クランプ状態の悪い加工環境、薄肉形状加工に適している・CSコートで耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EPF4030-CS の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特徴および用途

エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS 製品特長

 

外形図

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
形状
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPF4030-CS

メーカー標準品
3
8
6
60
B
2D/3D
-0.015~0
B

1個

5,993( 6,592円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・クランプ状態の悪い加工環境、薄肉形状加工に適している
・CSコートで耐溶着性、耐摩耗性に優れ、摩擦係数も低い

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

EPF4030-CSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS の型番EPF4030-CSのページです。
型番EPF4030-CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS

エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS

    エポックパーツフィニッシュミル ロング刃長 EPFL4□□□-CS

    エポックパーツフィニッシュミル ロング刃長 EPFL4□□□-CS

      エポックパーツフィニッシュミル ミディアム刃長 EPFM4□□□-CS

      エポックパーツフィニッシュミル ミディアム刃長 EPFM4□□□-CS

        チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

        チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

          チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-4

          チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-4

            チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

            チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

              エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

              エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

                超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

                  エポックSUSウェーブ ロング刃長 EPSWL4□□□-PN

                  エポックSUSウェーブ ロング刃長 EPSWL4□□□-PN

                    チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2

                    チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2

                      4刃スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS

                      4刃スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS

                        エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

                        エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

                          チャンピオンソリッドエンドミル NC-4

                          チャンピオンソリッドエンドミル NC-4

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具
                            通常価格 5,993円 16,198円 6,940円 7,021円 4,867円 4,408円 6,486円 8,417円 14,597円 4,729円 5,915円 6,582円 4,480円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 - 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート

                            エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPF4035-CS
                            EPF4045-CS
                            EPF4050-CS
                            EPF4055-CS
                            EPF4060-CS
                            EPF4070-CS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            形状 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            6,286円

                            ( 6,915円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品3.510660B2D/3D-0.015~0B

                            7,021円

                            ( 7,723円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品4.511660B2D/3D-0.015~0B

                            7,021円

                            ( 7,723円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品513660B2D/3D-0.015~0B

                            6,984円

                            ( 7,682円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品5.513660B2D/3D-0.015~0B

                            6,821円

                            ( 7,503円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品613660A2D/3D-0.015~0A

                            9,518円

                            ( 10,470円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品716870B2D/3D-0.02~0B

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました