(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
深彫り用4枚刃ラジアスエンドミル。ビビリ振動を抑制して、より深くより速く加工可...
型番
未確定45件の候補があります。
Loading...
金型の納期短縮の要請に応える
小径深彫り高能率加工用コーナRエンドミル
【より深く】首形状→深彫り加工で実績のディープシリーズ
【より速く】刃形→高能率加工で実績のターボミル
放電レス直彫り加工を強力にサポート
加工素材
エポックディープシリーズで実績のある複合首形状を採用しています。
首下の長いエンドミルでも耐折損性が向上し、深彫り加工が安定して行えます。
刃形断面はエポックターボミルで実績のあるオーバル形状を採用しています。
特にコーナー部の加工においてビビリ振動が抑えられ、安定した高能率な切削が可能です。
コーナR刃形形状はエポックターボミルと同様に欠けの生じにくい高剛性刃型を採用しています。大きな1刃送り量で加工ができ、高能率な加工を実現します。
●ナノ結晶材料からなる新組成系皮膜の採用により、従来にない耐熱温度と高硬度化を実現した、新開発のナノコンポジットコーティング材料です。
(酸化開始温度:1,100°、皮膜硬度:3,600HV)
●焼き入れ鋼(45~65HRC)、プリハードン鋼等で、長寿命、高品質加工が可能です。
エポックターボリブ・ターボミルの切削領域概念図
小径深彫り用コーナRエンドミルの位置づけ
エポックターボリブの再研磨・再コーティング
【新品同様の精度・性能を再現、リサイクルで「経費節減」「環境配慮」の一石二鳥】
切削事例1
切削事例2
ボールエンドミルとの加工費の比較
【注意】
(1)できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
(2)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(3)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(4)機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
(5)彫り込み時の傾斜進入角度を1°として送り速度は上記の60~70%で設定ください。
(6)最初から首下長の長い(L/D=15以上)工具をご使用の場合は、工具のバタつきを抑制し加工を安定させる為に、首下長の短いタイプやボール等で加工形状に合わせたガイドを加工しておくことを推奨いたします。
安全上のご注意
1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
2. 取付け時のご注意
(1)ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。
3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。
4. 再研削時のご注意
(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。
型番 |
加工用途(加工形状) |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
全長(mm) |
コーナー形状 |
CADデータ有無(2D/3D) |
ねじれ角詳細 |
首R(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1
|
1
|
0.2
|
5
|
60
|
-
|
2D/3D
|
-
|
4
|
5.7
|
5.96
|
6.17
|
6.51
| 1個 | 8,113円(
8,924円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1
|
1
|
0.2
|
10
|
60
|
-
|
2D/3D
|
-
|
7
|
11.04
|
11.6
|
12.03
|
12.7
| 1個 | 8,113円(
8,924円
) | 1日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1
|
1
|
0.2
|
15
|
60
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
16.35
|
17.25
|
17.89
|
18.89
| 1個 | 10,890円(
11,979円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1
|
1
|
0.2
|
20
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
21.42
|
22.49
|
23.22
|
24.8
| 1個 | 12,829円(
14,112円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1
|
1
|
0.2
|
25
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
26.49
|
27.7
|
28.52
|
30.95
| 1個 | 13,380円(
14,718円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1
|
1
|
0.2
|
30
|
80
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
31.55
|
32.9
|
33.79
|
37.09
| 1個 | 14,010円(
15,411円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1
|
1
|
0.2
|
35
|
80
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
36.61
|
38.08
|
39.03
|
43.24
| 1個 | 14,560円(
16,016円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1
|
1
|
0.2
|
40
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
41.67
|
43.25
|
44.54
|
干渉なし
| 1個 | 15,529円(
17,082円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1
|
1
|
0.2
|
45
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
46.73
|
48.41
|
50.08
|
干渉なし
| 1個 | 15,948円(
17,543円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1
|
1
|
0.2
|
50
|
100
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
51.78
|
53.56
|
55.62
|
干渉なし
| 1個 | 16,361円(
17,997円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.5
|
1.5
|
0.3
|
10
|
60
|
-
|
2D/3D
|
-
|
7
|
11.15
|
11.67
|
12.08
|
12.74
| 1個 | 8,022円(
8,824円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.5
|
1.5
|
0.3
|
20
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
21.54
|
22.55
|
23.27
|
24.88
| 1個 | 9,706円(
10,677円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.5
|
1.5
|
0.3
|
30
|
80
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
31.66
|
32.95
|
33.83
|
37.17
| 1個 | 13,380円(
14,718円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.5
|
1.5
|
0.3
|
40
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
41.77
|
43.3
|
44.62
|
干渉なし
| 1個 | 15,529円(
17,082円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.5
|
1.5
|
0.3
|
50
|
100
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
51.88
|
53.6
|
55.7
|
干渉なし
| 1個 | 16,361円(
17,997円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.25
|
1.25
|
0.2
|
10
|
60
|
-
|
2D/3D
|
-
|
7
|
11.1
|
11.65
|
12.06
|
12.73
| 1個 | 8,113円(
8,924円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.25
|
1.25
|
0.2
|
20
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
21.49
|
22.52
|
23.25
|
24.86
| 1個 | 12,829円(
14,112円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.25
|
1.25
|
0.2
|
30
|
80
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
31.61
|
32.93
|
33.81
|
37.15
| 1個 | 14,010円(
15,411円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.25
|
1.25
|
0.2
|
40
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
41.73
|
43.28
|
44.59
|
干渉なし
| 1個 | 15,529円(
17,082円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.25
|
1.25
|
0.2
|
50
|
100
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
51.83
|
53.59
|
55.67
|
干渉なし
| 1個 | 16,361円(
17,997円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.75
|
1.75
|
0.3
|
10
|
60
|
-
|
2D/3D
|
-
|
7
|
11.24
|
11.74
|
12.13
|
12.77
| 1個 | 8,022円(
8,824円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.75
|
1.75
|
0.3
|
20
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
21.64
|
22.61
|
23.32
|
24.97
| 1個 | 9,706円(
10,677円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.75
|
1.75
|
0.3
|
30
|
80
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
31.75
|
33
|
33.86
|
37.26
| 1個 | 13,380円(
14,718円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.75
|
1.75
|
0.3
|
40
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
41.86
|
43.34
|
44.7
|
干渉なし
| 1個 | 15,529円(
17,082円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
1.75
|
1.75
|
0.3
|
50
|
100
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
51.95
|
53.64
|
55.78
|
干渉なし
| 1個 | 16,361円(
17,997円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2
|
2
|
0.5
|
15
|
60
|
-
|
2D/3D
|
-
|
7
|
16.23
|
16.91
|
17.4
|
18.72
| 1個 | 8,022円(
8,824円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2
|
2
|
0.5
|
20
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-
|
7
|
21.29
|
22.1
|
22.67
|
24.86
| 1個 | 8,022円(
8,824円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2
|
2
|
0.5
|
25
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
26.63
|
27.77
|
28.57
|
31.01
| 1個 | 10,510円(
11,561円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2
|
2
|
0.5
|
30
|
80
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
31.69
|
32.96
|
33.83
|
37.16
| 1個 | 12,904円(
14,194円
) | 1日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2
|
2
|
0.5
|
35
|
80
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
36.75
|
38.14
|
39.09
|
干渉なし
| 1個 | 14,010円(
15,411円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2
|
2
|
0.5
|
40
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
41.8
|
43.31
|
44.63
|
干渉なし
| 1個 | 14,039円(
15,443円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2
|
2
|
0.5
|
45
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
46.85
|
48.46
|
50.17
|
干渉なし
| 1個 | 16,361円(
17,997円
) | 1日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2
|
2
|
0.5
|
50
|
100
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
51.9
|
53.61
|
55.71
|
干渉なし
| 1個 | 15,774円(
17,351円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2
|
2
|
0.5
|
55
|
100
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
56.95
|
58.75
|
干渉なし
|
干渉なし
| 1個 | 17,403円(
19,143円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2
|
2
|
0.5
|
60
|
110
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
62
|
63.89
|
干渉なし
|
干渉なし
| 1個 | 17,403円(
19,143円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2.5
|
2.5
|
0.5
|
20
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-
|
7
|
21.39
|
22.16
|
22.72
|
24.98
| 1個 | 10,170円(
11,187円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2.5
|
2.5
|
0.5
|
30
|
80
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
31.8
|
33.02
|
33.88
|
干渉なし
| 1個 | 12,904円(
14,194円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2.5
|
2.5
|
0.5
|
40
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
41.9
|
43.36
|
44.73
|
干渉なし
| 1個 | 14,560円(
16,016円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2.5
|
2.5
|
0.5
|
50
|
100
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
52
|
53.66
|
干渉なし
|
干渉なし
| 1個 | 16,361円(
17,997円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
2.5
|
2.5
|
0.5
|
60
|
110
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
62.09
|
63.93
|
干渉なし
|
干渉なし
| 1個 | 17,403円(
19,143円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
3
|
3
|
0.8
|
20
|
70
|
-
|
2D/3D
|
-
|
7
|
21.5
|
22.22
|
22.76
|
25.05
| 1個 | 10,538円(
11,592円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
3
|
3
|
0.8
|
30
|
80
|
-
|
2D/3D
|
-
|
7
|
31.59
|
32.54
|
33.74
|
干渉なし
| 1個 | 11,701円(
12,871円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
3
|
3
|
0.8
|
40
|
90
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
42.03
|
43.42
|
干渉なし
|
干渉なし
| 1個 | 13,512円(
14,863円
) | 3日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
3
|
3
|
0.8
|
50
|
100
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
52.12
|
53.72
|
干渉なし
|
干渉なし
| 1個 | 15,115円(
16,627円
) | 1日目 | |
曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝
|
3
|
3
|
0.8
|
60
|
110
|
-
|
2D/3D
|
-
|
10
|
62.2
|
干渉なし
|
干渉なし
|
干渉なし
| 1個 | 15,774円(
17,351円
) | 6日目 |
Loading...
深彫り用4枚刃ラジアスエンドミル。ビビリ振動を抑制して、より深くより速く加工可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針