(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ETR4015-5-03-TH
エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH チョウコウエンドミル

エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH ETR4015-5-03-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,133円
税込単価
7,846円

深彫り用4枚刃ラジアスエンドミル。ビビリ振動を抑制して、より深くより速く加工可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ETR4015-5-03-TH の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

金型の納期短縮の要請に応える
小径深彫り高能率加工用コーナRエンドミル

【より深く】首形状→深彫り加工で実績のディープシリーズ
【より速く】刃形→高能率加工で実績のターボミル

放電レス直彫り加工を強力にサポート

 
エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH 加工素材
エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH 加工素材

加工素材

複合首形状
エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH 複合首形状

エポックディープシリーズで実績のある複合首形状を採用しています。
首下の長いエンドミルでも耐折損性が向上し、深彫り加工が安定して行えます。

オーバル効果
エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH オーバル効果

刃形断面はエポックターボミルで実績のあるオーバル形状を採用しています。
特にコーナー部の加工においてビビリ振動が抑えられ、安定した高能率な切削が可能です。

高剛性刃形(低速高送り)
エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH 高剛性刃形(低速高送り)

コーナR刃形形状はエポックターボミルと同様に欠けの生じにくい高剛性刃型を採用しています。大きな1刃送り量で加工ができ、高能率な加工を実現します。

THコート
エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH THコート

●ナノ結晶材料からなる新組成系皮膜の採用により、従来にない耐熱温度と高硬度化を実現した、新開発のナノコンポジットコーティング材料です。
(酸化開始温度:1,100°、皮膜硬度:3,600HV)
●焼き入れ鋼(45~65HRC)、プリハードン鋼等で、長寿命、高品質加工が可能です。

性能・試験情報

エポックターボリブ・ターボミルの切削領域概念図

エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH エポックターボリブ・ターボミルの切削領域概念図
 

小径深彫り用コーナRエンドミルの位置づけ

エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH 小径深掘り用コーナRエンドミルの位置づけ
 

エポックターボリブの再研磨・再コーティング

【新品同様の精度・性能を再現、リサイクルで「経費節減」「環境配慮」の一石二鳥】

  • 「オーバール形状」は、新品と同様に再研磨が可能です。もちろん工具径も変わりません。
  • 加工のノウハウや設計規格は、新品に準じて再研磨・再コーティング致します。
  • 加工ソフト、コーティング、品質管理の仕組みも新品製作時と同じ環境のもとで再加工を行いますので、精度も寿命も新品同様に再現することができます。
  • 再加工することで刃長は短くなりますが、剛性面ではむしろ有利になります。

 

外形図

エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

切削事例

エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH 切削事例
 

ボールエンドミルとの加工費の比較

エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH ボールエンドミルとの加工費の比較

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH 標準切削条件表

切削条件時の注意

エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH ap,ae

【注意】
(1)できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
(2)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(3)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(4)機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
(5)彫り込み時の傾斜進入角度を1°として送り速度は上記の60~70%で設定ください。
(6)最初から首下長の長い(L/D=15以上)工具をご使用の場合は、工具のバタつきを抑制し加工を安定させる為に、首下長の短いタイプやボール等で加工形状に合わせたガイドを加工しておくことを推奨いたします。

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
2. 取付け時のご注意
(1)ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。
3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。
4. 再研削時のご注意
(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETR4015-5-03-TH

1.5
1.5
0.3
5
50
1.42
5.83
6.05
6.23
6.4
6.79

1個

7,133( 7,846円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

深彫り用4枚刃ラジアスエンドミル。ビビリ振動を抑制して、より深くより速く加工可能。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

ETR4015-5-03-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-THの型番ETR4015-5-03-THのページです。
型番ETR4015-5-03-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH

エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH

    エポックディープラジアス EPDR2□□□-□□.□-□□□-TH

    エポックディープラジアス EPDR2□□□-□□.□-□□□-TH

      エポックターボリブ(ペンシルネック) ETRP4-TH

      エポックターボリブ(ペンシルネック) ETRP4-TH

        UDCLRS 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス

        UDCLRS 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス

          VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

          VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

            エポックディープラジアスF EPDRF4□□□-□□-□□□-TH

            エポックディープラジアスF EPDRF4□□□-□□-□□□-TH

              XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

              XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                  TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                  TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                    TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ

                    TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ

                      HLRS4000 HMコート 4枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

                      HLRS4000 HMコート 4枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

                        MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                        MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                          XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                          XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ユニオンツール ミスミ ミスミ
                            通常価格 6,927円 4,563円 8,022円 21,006円 2,350円 5,180円 - 3,320円 - - 3,641円 2,590円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 - 平面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-THのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ほかの
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/20
                            ミスミさんのXALと比べると
                            やはりエンドミル先端の
                            かけがあまり見られず
                            安心して切削できます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ETR4010-17.5-02-TH
                            ETR4010-20-02-TH
                            ETR4010-22.5-02-TH
                            ETR40175-10-03-TH
                            ETR40175-20-03-TH
                            ETR40175-30-03-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首径
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)

                            9,019円

                            ( 9,921円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            110.217.5600.9418.7219.220.0921.0723.35

                            11,094円

                            ( 12,203円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            110.220600.9421.2921.9222.9424.0626.66

                            14,841円

                            ( 16,325円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            110.222.5700.9423.8524.6425.7927.0529.98

                            7,495円

                            ( 8,245円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1.751.750.310501.6511.0611.3711.6312.1813.48

                            8,389円

                            ( 9,228円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1.751.750.320601.6521.3422.0123.0324.1526.76

                            13,799円

                            ( 15,179円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1.751.750.330701.6531.5732.9134.4436.1240.03

                            超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました