(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPP4030-05-TH
エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH チョウコウエンドミル

エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH  EPP4030-05-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,534円
税込単価
11,587円

【特長】・対酸化性に優れたTHコーティングを採用。・高硬度材加工用。切りくず排...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

EPP4030-05-TH の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPP4030-05-TH

メーカー標準品
3
8
0.5
6
60
2D/3D
-0.015~0
-0.008~0

1個

10,534( 11,587円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対酸化性に優れたTHコーティングを採用。・高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率が可能。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

EPP4030-05-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH の型番EPP4030-05-THのページです。
型番EPP4030-05-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH

エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH

    SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンク

    SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンク

      超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

      超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

        エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

        エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

          X's ミルジオラジアス 4XSGEO-R

          X's ミルジオラジアス 4XSGEO-R

            エポックSUSマルチ 首下5Dc・ラジアスタイプ EPSM4□□□-□□□-R□.□-PN

            エポックSUSマルチ 首下5Dc・ラジアスタイプ EPSM4□□□-□□□-R□.□-PN

              GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

              GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

                超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSER-2

                超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSER-2

                  SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンク

                  SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンク

                    GSX ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D

                    GSX ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D

                      GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D GSXVLLS4-R-1.5D

                      GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D GSXVLLS4-R-1.5D

                        超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSR-2

                        超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSR-2

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 株洲工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 協和精工 三興製作所 不二越 不二越 協和精工 ミスミ
                            通常価格 10,534円 12,958円 2,776円 9,359円 7,637円 7,851円 10,048円 7,031円 10,456円 8,731円 8,731円 6,459円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用

                            エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPP4030-02-TH
                            EPP4040-02-TH
                            EPP4040-05-TH
                            EPP4040-10-TH
                            EPP4050-02-TH
                            EPP4050-05-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差 シャンク径公差

                            10,534円

                            ( 11,587円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品380.26602D/3D-0.015~0-0.008~0

                            11,040円

                            ( 12,144円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品4110.26602D/3D-0.015~0-0.008~0

                            11,040円

                            ( 12,144円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品4110.56602D/3D-0.015~0-0.008~0

                            11,040円

                            ( 12,144円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品41116602D/3D-0.015~0-0.008~0

                            12,308円

                            ( 13,539円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品5130.26602D/3D-0.015~0-0.008~0

                            12,308円

                            ( 13,539円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品5130.56602D/3D-0.015~0-0.008~0

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました