(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESHB2015-H-TH
エポックシュリンクマスターボール 高精度規格品 ESHB2□□□-H-TH チョウコウエンドミル

エポックシュリンクマスターボール 高精度規格品 ESHB2□□□-H-TH ESHB2015-H-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,569円
税込単価
10,526円

【特長】・焼きばめホルダーに適しています。・高精度規格品です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

ESHB2015-H-TH の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックシュリンクマスターボール 高精度規格品 ESHB2□□□-H-TH 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
首R(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESHB2015-H-TH

1.5
1.5
0.75
3.75
4
40
1.45
4
4.19
4.42
4.6
4.76
4.9
5.16

1個

9,569( 10,526円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼きばめホルダーに適しています。
・高精度規格品です。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

ESHB2015-H-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックシュリンクマスターボール 高精度規格品 ESHB2□□□-H-THの型番ESHB2015-H-THのページです。
型番ESHB2015-H-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックシュリンクマスターボール 高精度規格品 ESHB2□□□-H-TH

エポックシュリンクマスターボール 高精度規格品 ESHB2□□□-H-TH

    エポックシュリンクマスターボール 標準規格品 ESHB2□□□-N-TH

    エポックシュリンクマスターボール 標準規格品 ESHB2□□□-N-TH

      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

          ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

          ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

            MP2SSB エムエスプラスエンドミル

            MP2SSB エムエスプラスエンドミル

              ソリッドボールエンドミル SBEL形

              ソリッドボールエンドミル SBEL形

                2刃 ボールエンド形 WXS-EBD

                2刃 ボールエンド形 WXS-EBD

                  TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ

                  TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ

                    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                          付け刃ボールエンドミル BE形

                          付け刃ボールエンドミル BE形

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ ミスミ 三菱マテリアル ダイジェット オーエスジー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ダイジェット
                            通常価格 9,155円 7,696円 - - - 3,024円 9,273円 3,763円 1,450円 1,510円 3,900円 - 21,707円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            加工用途(加工形状) 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート

                            エポックシュリンクマスターボール 高精度規格品 ESHB2□□□-H-THのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESHB2010-H-TH
                            ESHB2020-H-TH
                            ESHB2025-H-TH
                            ESHB2030-H-TH
                            ESHB2035-H-TH
                            ESHB2040-H-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首径
                            (mm)
                            首R
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)

                            9,155円

                            ( 10,071円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            110.52.54400.9542.943.113.263.393.513.73

                            9,569円

                            ( 10,526円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            22156451.9545.445.725.936.116.276.56

                            10,053円

                            ( 11,058円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2.52.51.256.256452.4546.697.027.267.467.637.94

                            10,053円

                            ( 11,058円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            331.57.56452.948.138.438.678.879.059.37

                            10,053円

                            ( 11,058円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3.53.51.758.756453.449.389.729.9810.1910.3910.72

                            9,699円

                            ( 10,669円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            442106453.9410.631111.2811.5111.7212.18

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました