(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPDBP2002-1-04-TH
エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-TH チョウコウエンドミル

エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-TH EPDBP2002-1-04-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,538円
税込単価
11,592円

THコート採用で高硬度材に適しています。高い耐折損性。【工具材質】超硬【刃数】...

詳細情報を確認する

型番

EPDBP2002-1-04-TH 解除

Loading...

EPDBP2002-1-04-TH の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-TH 推奨切削条件表1
エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-TH 推奨切削条件表2
エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-TH 推奨切削条件表3

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
首部勾配(°)
首径(mm)
首R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPDBP2002-1-04-TH

0.2
0.15
0.1
1
4
50
±3
0.4
0.17
7

1個

10,538( 11,592円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

THコート採用で高硬度材に適しています。
高い耐折損性。
【工具材質】超硬【刃数】2枚【ねじれ角】標準ネジレ(30~44°)

カタログ

 

Loading...

EPDBP2002-1-04-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-THの型番EPDBP2002-1-04-THのページです。
型番EPDBP2002-1-04-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-TH

エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-TH

    エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH2-ATH

    エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH2-ATH

      エポックスーパーハードボールエボリューション 標準規格品 EPSBE2□□□-□□.□□-TH

      エポックスーパーハードボールエボリューション 標準規格品 EPSBE2□□□-□□.□□-TH

        超硬2枚刃ロングボールエンドミル 30° B242X

        超硬2枚刃ロングボールエンドミル 30° B242X

          エポックHDコーティング ディープボールエンドミル EGDB2□□□-□□-HD

          エポックHDコーティング ディープボールエンドミル EGDB2□□□-□□-HD

            UDCLB 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール

            UDCLB 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール

              超硬2枚刃ウルトラロングボールエンドミル 30° B246X

              超硬2枚刃ウルトラロングボールエンドミル 30° B246X

                2刃グラファイト用 ロングネック ボールエンド形 DG-LN-EBD

                2刃グラファイト用 ロングネック ボールエンド形 DG-LN-EBD

                  DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール

                  DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール

                    CSELB UTコート 2枚刃ロングネックボール

                    CSELB UTコート 2枚刃ロングネックボール

                      ダイヤモンドコーティング 2枚刃ロングネックボールエンドミル DCRB230

                      ダイヤモンドコーティング 2枚刃ロングネックボールエンドミル DCRB230

                        HLB HMコート 2枚刃ロングネックボール

                        HLB HMコート 2枚刃ロングネックボール

                          2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度タイプ) FX-LN-EBD-6

                          2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度タイプ) FX-LN-EBD-6

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 7 LEADERS MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール 7 LEADERS オーエスジー ユニオンツール ユニオンツール 日進工具 ユニオンツール オーエスジー
                            通常価格 5,175円 4,120円 7,958円 3,510円 21,699円 17,501円 6,316円 18,510円 6,370円 2,044円 9,204円 2,006円 12,330円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   2日目~   1日目  
                            加工用途(加工形状) 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 溝 / テーパ側面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 アルミ / グラファイト / 樹脂 グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 アルミ / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 - 非鉄用(ダイヤコート) 非鉄用(ダイヤコート) - 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用

                            エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-THのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPDBP2002-1.5-04-TH
                            EPDBP2002-2-09-TH
                            EPDBP2002-2.5-09-TH
                            EPDBP2003-2-04-TH
                            EPDBP2003-3-09-TH
                            EPDBP2003-4-09-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            首部勾配
                            (°)
                            首径
                            (mm)
                            首R
                            (mm)

                            11,370円

                            ( 12,507円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.20.150.11.5450±30.40.177

                            12,202円

                            ( 13,422円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.20.150.12450±30.90.1710

                            13,032円

                            ( 14,335円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.20.150.12.5450±30.90.1710

                            11,370円

                            ( 12,507円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.30.250.152450±30.40.277

                            11,789円

                            ( 12,968円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.30.250.153450±30.90.2710

                            12,275円

                            ( 13,503円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.30.250.154450±30.90.2710

                            超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました