(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPBTS2120-TH
エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH チョウコウエンドミル

エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH  EPBTS2120-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,554円
税込単価
25,909円

【特長】・高硬度材加工用。・新THコート採用。・50HRC以上に適しています。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

EPBTS2120-TH の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。

・硬度:3,800Hv  耐酸化温度:1,200℃ ( 結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)

 

高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に抜群の性能を発揮します。

・工具寿命2倍、加工能率2倍以上(三菱日立ツールTHコーティング比)冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼、複合材料、超硬合金等

 

ドライでもウェットでも長寿命

 
エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH 【追加工対応品】 加工素材
 

エポックTHハードボール ストロング

エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH 【追加工対応品】 加工用途
  • 切りくず排出性と剛性を両立した3Dボール形状
  • 剛性のある刃先形状により更なる高能率加工が可能
  • 40HRC以上での荒~仕上げの高能率加工に最適
  • 特に55HRC以上の切削加工で抜群の性能を発揮します。
 

特長

エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH 【追加工対応品】 エポックTHハードボールストロングの特長

 

外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

高能率ポケット加工(冷間鍛造鋼)

エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH 【追加工対応品】 高能率ポケット加工(冷間鍛造鋼)
 

高能率底面荒加工(高硬度プラ型材)

エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH 【追加工対応品】 高能率底面荒加工(高硬度プラ型材)
 
高能率底面荒加工(ダイカスト型)
エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH 【追加工対応品】 高能率底面荒加工(ダイカスト型)
高能率底面荒加工(プラ型)
エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH 【追加工対応品】 高能率底面荒加工(プラ型)

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH 【追加工対応品】 荒切削条件表

【注意】

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
 

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。
 

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。
 

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
形状
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPBTS2120-TH

メーカー標準品
12
18
6
-
12
110
-
B
2D/3D

1個

23,554( 25,909円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度材加工用。
・新THコート採用。
・50HRC以上に適しています。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

EPBTS2120-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH の型番EPBTS2120-THのページです。
型番EPBTS2120-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH

エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH

    エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

    エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

      エポックTHハードボール EPBT2□□□

      エポックTHハードボール EPBT2□□□

        超硬ミニチュアボールエンドミル KMBE-2

        超硬ミニチュアボールエンドミル KMBE-2

          エポックパナシアボール レギュラー刃長 HGOB2□□□(-□)-PN

          エポックパナシアボール レギュラー刃長 HGOB2□□□(-□)-PN

            CFB 生材~加工用 3枚刃ボール

            CFB 生材~加工用 3枚刃ボール

              モールドマイスターボール 2MMR

              モールドマイスターボール 2MMR

                エポックSD(S-DLC)ボール

                エポックSD(S-DLC)ボール

                  SAGCBELS SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンク

                  SAGCBELS SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンク

                    エポックパナシアボール ロングシャンク HGOBLS2□□□(-□□□)-PN

                    エポックパナシアボール ロングシャンク HGOBLS2□□□(-□□□)-PN

                      エポックファインボール-磨きレス- EFB2□□□

                      エポックファインボール-磨きレス- EFB2□□□

                        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ
                            通常価格 9,128円 20,742円 8,211円 7,276円 7,431円 3,053円 16,868円 13,045円 7,878円 14,228円 7,630円 - -
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            エポックTHハードボールストロング EPBTS2□□□-TH のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPBTS2030-TH
                            EPBTS2040-TH
                            EPBTS2050-TH
                            EPBTS2060-TH
                            EPBTS2080-TH
                            EPBTS2100-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            形状 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            9,128円

                            ( 10,041円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品34.51.55.567010A2D/3D

                            9,128円

                            ( 10,041円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品462767010A2D/3D

                            10,294円

                            ( 11,323円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品57.52.58.568010A2D/3D

                            10,894円

                            ( 11,983円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品693-690-B2D/3D

                            14,228円

                            ( 15,651円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品8124-8100-B2D/3D

                            18,145円

                            ( 19,960円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品10155-10100-B2D/3D

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました