(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CEPB4120
エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□ チョウコウエンドミル

エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□  CEPB4120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,274円
税込単価
37,701円

【特長】・高能率加工を可能にした4枚刃ボールエンドミル・鋼用Cコート使用

詳細情報を確認する

  • 加工用途(加工形状):
    曲面 / R溝
  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング:
    鋼用
  • 刃数(枚):
    4
  • R精度(μm):
    ±20
  • ねじれ角詳細:
    30

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CEPB4120 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□ 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

型番
被削材
ねじれ角
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
コーティング詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CEPB4120

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
12
18
6
12
110
tebis / Zoller
2D/3D
Cコート

1個

34,274( 37,701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率加工を可能にした4枚刃ボールエンドミル
・鋼用Cコート使用

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

CEPB4120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□ の型番CEPB4120のページです。
型番CEPB4120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

    MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

    MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

      ロングボールエンドミル NSBL-2

      ロングボールエンドミル NSBL-2

        VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

        VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

          超硬ボールエンドミル 強力形・ショート刃長 BEK2□□□

          超硬ボールエンドミル 強力形・ショート刃長 BEK2□□□

            MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

            MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

              MSBH230 高硬度用2枚刃ボールエンドミル

              MSBH230 高硬度用2枚刃ボールエンドミル

                HBL HMコート 2枚刃ロングシャンクボール

                HBL HMコート 2枚刃ロングシャンクボール

                  MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

                  MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

                    エポックパナシアボール レギュラー刃長 HGOB2□□□(-□)-PN

                    エポックパナシアボール レギュラー刃長 HGOB2□□□(-□)-PN

                      無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル MSBXL230

                      無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル MSBXL230

                        MSB230S 無限コーティング ショートボールエンドミル

                        MSB230S 無限コーティング ショートボールエンドミル

                          SAGCBE4T SAコーティング超硬4枚刃ボール

                          SAGCBE4T SAコーティング超硬4枚刃ボール

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具 ユニオンツール 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具 三興製作所
                            通常価格 20,742円 5,000円 22,630円 9,685円 6,281円 6,844円 2,935円 7,150円 2,797円 7,431円 9,082円 3,487円 11,027円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目  
                            加工用途(加工形状) 曲面 / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            刃数(枚) 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4
                            R精度(μm) ±20 ±10 ±20 - ±10 ±10 - - - - ±20 - -30~0

                            エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CEPB4080
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 ねじれ角 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            コーティング詳細

                            20,742円

                            ( 22,816円 )
                            1個 -

                            1日目

                            調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◯] / 一般鋼[◎] / 銅[◯] / ステンレス鋼[◯] / アルミ[◯] / チタン[◯]標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品81248100tebis / Zoller2D/3DCコート

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました