(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESHB2020-N-TH
エポックシュリンクマスターボール 標準規格品 ESHB2□□□-N-TH チョウコウエンドミル

エポックシュリンクマスターボール 標準規格品 ESHB2□□□-N-TH ESHB2020-N-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,958円
税込単価
8,754円

【特長】・焼きばめホルダーに適しています。・標準規格品のボールエンドミル

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

ESHB2020-N-TH の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックシュリンクマスターボール 標準規格品 ESHB2□□□-N-TH 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
首R(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESHB2020-N-TH

2
2
1
5
6
45
1.95
4
5.44
5.72
5.93
6.11
6.27
6.56

1個

7,958( 8,754円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・焼きばめホルダーに適しています。・標準規格品のボールエンドミル

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

ESHB2020-N-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックシュリンクマスターボール 標準規格品 ESHB2□□□-N-THの型番ESHB2020-N-THのページです。
型番ESHB2020-N-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックシュリンクマスターボール 標準規格品 ESHB2□□□-N-TH

エポックシュリンクマスターボール 標準規格品 ESHB2□□□-N-TH

    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

        ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

        ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

          MP2SSB エムエスプラスエンドミル

          MP2SSB エムエスプラスエンドミル

            ソリッドボールエンドミル SBEL形

            ソリッドボールエンドミル SBEL形

              2刃 ボールエンド形 WXS-EBD

              2刃 ボールエンド形 WXS-EBD

                TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ

                TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ

                  XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                  XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                        付け刃ボールエンドミル BE形

                        付け刃ボールエンドミル BE形

                          MP2MB エムエスプラスエンドミル

                          MP2MB エムエスプラスエンドミル

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ ミスミ 三菱マテリアル ダイジェット オーエスジー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ダイジェット 三菱マテリアル
                            通常価格 7,696円 - - - 3,024円 9,273円 3,763円 1,450円 1,510円 3,900円 - 21,707円 2,870円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用

                            エポックシュリンクマスターボール 標準規格品 ESHB2□□□-N-THのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESHB2010-N-TH
                            ESHB2015-N-TH
                            ESHB2025-N-TH
                            ESHB2030-N-TH
                            ESHB2035-N-TH
                            ESHB2040-N-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首径
                            (mm)
                            首R
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)

                            7,696円

                            ( 8,466円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            110.52.54400.9542.943.113.263.393.513.73

                            8,048円

                            ( 8,853円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1.51.50.753.754401.4544.194.424.64.764.95.16

                            8,528円

                            ( 9,381円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2.52.51.256.256452.4546.697.027.267.467.637.94

                            8,528円

                            ( 9,381円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            331.57.56452.948.138.438.678.879.059.37

                            8,528円

                            ( 9,381円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3.53.51.758.756453.449.389.729.9810.1910.3910.72

                            8,528円

                            ( 9,381円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            442106453.9410.631111.2811.5111.7212.18

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました