(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPAS2080-SD
エポックSD(S-DLC)スクエア チョウコウエンドミル

エポックSD(S-DLC)スクエア  EPAS2080-SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,340円
税込単価
12,474円

【特徴】・硬度60GPa、耐熱600°を超える三菱日立の新コーティング品。・発...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EPAS2080-SD の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

高硬度

エポックSD(S-DLC)スクエア 製品特長・仕様 高硬度表1
ダイヤモンドに限りなく近い、水素フリーDLCコーティングです。硬度:60GPa以上

高耐熱温度

エポックSD(S-DLC)スクエア 製品特長・仕様 高硬度表2
不純物が少なく高耐熱性、高能率加工が可能です。
耐熱温度:600℃ 大気中600℃でも高硬度を維持

高能率切削加工

アルミ合金や樹脂の切削加工に効果を発揮、発熱が少なくドライ切削に最適です。

エポックSD(S-DLC)スクエア 製品特長・仕様 特長1

φ6×2枚刃 エポックSD(S-DLC)スクエア(EPAS2060-SD)A5052溝切削加工 回転数:12,000min-1 溝深さ:3mm ドライ切削 

超平滑

新フィルタリング技術を採用し、コーティングに含まれる異常粒子を除去。極めて平滑なDLCコーティングです。

超硬インサート工具の表面異常粒子の比較

エポックSD(S-DLC)スクエア 製品特長・仕様 特長2
エポックSD(S-DLC)スクエア 製品特長・仕様 特長3

超平滑(新フィルタリング技術)

SD(S-DLC)コーティングは密度が高く光学的に透明です。干渉色を示しますが性能には影響ありません。

高耐凝着

ボールオンディスク摩耗試験後の表面観察

エポックSD(S-DLC)スクエア 製品特長・仕様 特長4.5.6

鋭い刃先エッジ、刃先の溶着防止。摩擦係数:0.1以下

非コーティング超硬に比べ10倍以上の高能率切削加工を実現!!

【用語説明】
ボールオンディスク摩耗試験
・固定したボールに荷重を負荷。基材が回転することによる凝着測定方法。
ナノインデンテーション
・薄膜の硬度測定に用いる超微小荷重による硬度測定方法。
新フィルタリング技術
・超平滑な皮膜を生成するための特殊フィルター技術。
GPa
・GN/m2と同一。

SD5010技術資料

耐溶着性比較(エアーブローとウェット)

エポックSD(S-DLC)スクエア 製品特長・仕様 特長7

SD5010はエアーブローでも溶着なし

耐溶着性比較(従来品との比較)

エポックSD(S-DLC)スクエア 製品特長・仕様 特長8

SD5010は耐溶着性に優れる

耐欠損性比較(従来との比較)

エポックSD(S-DLC)スクエア 製品特長・仕様 特長9

従来DLCはfz=0.1が限界
SD5010は加工能率2倍

高い耐溶着性性能!!アルミ合金・銅の加工に最適

エポックSD(S-DLC)スクエア 製品特長・仕様 特長10

優れた耐摩耗性と高品位な加工面

アクリル樹脂の底面仕上げ切削

エポックSD(S-DLC)スクエア 製品特長・仕様 特長11

 

推奨切削条件

標準切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

側面切削

エポックSD(S-DLC)スクエア 推奨切削条件1.2

溝切削

エポックSD(S-DLC)スクエア 推奨切削条件3.4

切削条件時の注意

(1)樹脂の材質によってはエアブローを推奨致します。
(2)この標準切削条件表は切削条件の目安を示したものです。 実際の加工形状・使用機械・加工目的により条件を調整して下さい。
(3)機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

適用被削材

・アルミニウム合金展伸材 A5052、A7075等
・アルミニウム合金鋳物 AC4A、ADC12等
・銅合金 C1100等
・樹脂 アクリル等

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 取扱い上の注意

(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

(1)ご使用前に工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。 これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する花火や、破損による発熱や、切りぐずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った扱いをしてください。

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPAS2080-SD

メーカー標準品
8
20
8
75
2D/3D
-0.02~0

1個

11,340( 12,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・硬度60GPa、耐熱600°を超える三菱日立の新コーティング品。
・発熱が少なくアルミや樹脂などのドライ切削に最適
【用途】
高い耐溶着性、アルミ合金・銅の加工に最適。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

EPAS2080-SDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックSD(S-DLC)スクエア の型番EPAS2080-SDのページです。
型番EPAS2080-SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックSD(S-DLC)スクエア

エポックSD(S-DLC)スクエア

    エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS

    エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS

      エポックSUSウェーブ 首下3Dc EPSWL4□□□-PN

      エポックSUSウェーブ 首下3Dc EPSWL4□□□-PN

        超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

        超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

          エポックパナシアスクエア 2枚刃 HGOS2□□□-PN

          エポックパナシアスクエア 2枚刃 HGOS2□□□-PN

            超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX

            超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX

              超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

              超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

                SPシリーズ防振ミル 4枚刃・OKコートプレミアム SPSEE4VA

                SPシリーズ防振ミル 4枚刃・OKコートプレミアム SPSEE4VA

                  超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                  超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                    超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル KSC-2

                    超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル KSC-2

                      エポックSUSマルチ ミディアム刃長 EPSMM4□□-PN

                      エポックSUSマルチ ミディアム刃長 EPSMM4□□-PN

                        GC4T 超硬4枚刃ショート刃

                        GC4T 超硬4枚刃ショート刃

                          超硬2枚刃エンドミル KSET-2

                          超硬2枚刃エンドミル KSET-2

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 7 LEADERS MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 岡崎精工 ミスミ 協和精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 協和精工
                            通常価格 7,225円 7,225円 7,054円 - 4,820円 2,854円 4,873円 2,500円 - 5,887円 6,118円 5,330円 6,704円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り / 彫込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 座繰り / 彫込み / R溝 - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 側面 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 - ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 - 鋼用

                            エポックSD(S-DLC)スクエア のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            CFRPの加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/23
                            ダイヤコーティングの工具より安価なので使用しています。
                            コーティング色が虹色なのもお気に入りです。(工具持ちも良い気がします。)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPAS2050-SD
                            EPAS2060-SD
                            EPAS2070-SD
                            EPAS2090-SD
                            EPAS2100-SD
                            EPAS2110-SD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            8,451円

                            ( 9,296円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品5136602D/3D-0.015~0

                            9,265円

                            ( 10,192円 )
                            1個 -

                            5日目

                            メーカー標準品6136702D/3D-0.015~0

                            12,154円

                            ( 13,369円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品7208702D/3D-0.02~0

                            15,557円

                            ( 17,113円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品92010802D/3D-0.02~0

                            15,274円

                            ( 16,801円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品102510802D/3D-0.02~0

                            20,588円

                            ( 22,647円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品1125121002D/3D-0.02~0

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました