(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EGR2080-05-HD
エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD チョウコウエンドミル

エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD EGR2080-05-HD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,028円
税込単価
47,331円

グラファイト・高Siアルミ合金・FRP加工に適している。ダイヤモンドコート

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EGR2080-05-HD の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・高純度なダイヤモンドからなる皮膜です。
・純粋なダイヤモンドであることから、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しております。
・ダイヤモンドコーティング専用母材、独自の前処理技術を採用し、密着性を向上。耐剥離性に優れたダイヤモンドコーティングです。
・HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金、繊維強化プラスチック(FRP)の切削加工に最適です。

性能・試験情報

機能

エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD 性能・試験情報

 

外形図

エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

HD7010技術資料

グラファイト加工事例(1)(HD7010)

エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD 使用事例1
 

グラファイト加工事例(2)(HD7010)

エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD 使用事例2
 

グラファイト加工事例(3)(HD7010)

エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD 使用事例3
 

高Siアルミニウム合金加工事例(1)

エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD 使用事例4
 

高Siアルミニウム合金加工事例(2)

エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD 使用事例5

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD 標準切削条件表

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意
(1)ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付も確実に行ってください。
(3)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意
(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGR2080-05-HD

8
16
80
8
140
-0.006~0
7.9

1個

43,028( 47,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グラファイト・高Siアルミ合金・FRP加工に適している。ダイヤモンドコート

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

EGR2080-05-HDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HDの型番EGR2080-05-HDのページです。
型番EGR2080-05-HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD

エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD

    超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

    超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

      超硬エンドミル オーバルミル OVM

      超硬エンドミル オーバルミル OVM

        ダイヤモンドコーティングエンドミル 2枚刃 コーナーR タイプN 6722

        ダイヤモンドコーティングエンドミル 2枚刃 コーナーR タイプN 6722

          不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR RF100Ti 3498

          不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR RF100Ti 3498

            新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS

            新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS

              ソリッドエンドミル 4TFR型

              ソリッドエンドミル 4TFR型

                TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                  京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

                  京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

                    メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 株洲工具 不二越 グーリング グーリング オーエスジー 京セラ ミスミ 京セラ
                    通常価格 27,291円 2,776円 8,050円 8,794円 7,439円 19,983円 8,195円 - 8,945円
                    通常出荷日 1日目   3日目   1日目   19日目   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                    加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 - - - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) - - 側面 / 溝
                    工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                    被削材 アルミ / グラファイト / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                    ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 弱ネジレ(1~29°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                    コーティング 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) - 非鉄用(DLC) - 鋼用 鋼用

                    エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HDのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EGR2040-05-HD
                    EGR2060-05-HD
                    EGR2100-05-HD
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    刃径
                    (mm)
                    刃長
                    (mm)
                    首下長
                    (mm)
                    シャンク径
                    (mm)
                    全長
                    (mm)
                    シャンク径公差 首径
                    (mm)

                    27,291円

                    ( 30,020円 )
                    1個 -

                    1日目

                    48404100-0.005~03.9

                    35,031円

                    ( 38,534円 )
                    1個 -

                    1日目

                    612606120-0.005~05.9

                    55,997円

                    ( 61,597円 )
                    1個 -

                    1日目

                    102010010150-0.006~09.9

                    超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました